StarTech.com

2m High Speed HDMI-kabel met Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI naar HDMI M/M

Maak Ultra HD-aansluitingen tussen uw HDMI®-apparaten met minimale kabelwarboel, ondersteunt Ethernet-datakanaal

Productcode: HDMM2MHS

  • Vergulde HDMI®-connectoren
  • Hoogwaardige constructie
  • Voorbereid op 3D en Ethernet (met ondersteunde apparaten)
  • Ondersteunt Ultra HD-resoluties tot 4k x 2k
11,99 € EUR exc BTW
14,51 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 19
Connectormateriaal Goud
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Maximale digitale resoluties 4K x 2K @ 30 Hz
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 0.000
Buitendiameter kabel 7.3 mm [0.3 in]
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 110.2 g [3.9 oz]
Hoogte product 0.000
Kabellengte 2 m [6.6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 2 m [6.6 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 20 cm [7.9 in]
Package Width 22 cm [8.7 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 119.7 g [4.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2m High Speed HDMI® Kabel met Ethernet - HDMI - M/M

Certificaties

Verwante producten

High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMM1MHS
1m High Speed HDMI-kabel met Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI naar HDMI M/M

Maak Ultra HD-aansluitingen tussen uw HDMI®-apparaten met minimale kabelwarboel, ondersteunt Ethernet-datakanaal

7,99 € exc BTW
9,67 € inc BTW
High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMM3MHS
3 m High Speed HDMI-kabel met Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI naar HDMI M/M

Maak Ultra HD-aansluitingen tussen uw HDMI®-apparaten met minimale kabelwarboel, ondersteunt Ethernet-datakanaal

14,99 € exc BTW
18,14 € inc BTW