StarTech.com

3 m High Speed HDMI-kabel met Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI naar HDMI M/M

Maak Ultra HD-aansluitingen tussen uw HDMI®-apparaten met minimale kabelwarboel, ondersteunt Ethernet-datakanaal

Productcode: HDMM3MHS

  • Vergulde HDMI®-connectoren
  • Hoogwaardige constructie
  • Voorbereid op 3D en Ethernet (met ondersteunde apparaten)
  • Ondersteunt Ultra HD-resoluties tot 4k x 2k
14,99 € EUR exc BTW
18,14 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Overzicht

De 3m lange HDMM3MHS High Speed HDMI®-kabel met Ethernet ondersteunt de geavanceerde functionaliteit van de High-Definition Multimedia Interface, waaronder een Ethernet-dataverbinding met compatibele HDMI-apparaten, en is volledig compatibel met oudere HDMI-apparaten.

De kabel heeft (mannelijke) vergulde HDMI-aansluitingen voor een uitstekende digitale verbinding en overdracht van HD-video en meerkanaals audio tussen apparaten zoals BluRay-spelers, HDTV's, dvd-spelers, home cinema receivers en dergelijke.

Deze hoogwaardige HDMI-kabel ondersteunt alle 1080 p+ resoluties met een vernieuwingsfrequentie tot 120 Hz, met een levensechte kleur. Deze Ultra HD-kabel ondersteunt resoluties tot 4k x 2k en is dus al voorbereid op de toekomstige eisen van high-definition apparaten zoals hogere resoluties en een hogere framesnelheid.

Alle High Speed HDMI-kabels van StarTech.com zijn vakkundig ontworpen en uitgevoerd in hoogwaardig materiaal voor betrouwbare prestaties en worden geleverd met onze levenslange garantie.

StarTech.com Voordeel

  • De vergulde connectoren voorkomen corrosie en zorgen voor een uitstekende HDMI®-verbinding
  • Duurzame constructie voor betrouwbare prestaties
  • Combineert HD-video en meerkanaals audio in een enkele kabel en bespaart u zo de kosten en rompslomp van afzonderlijke kabels voor zowel audio als video

Toepassingen

Een enkele, snel aan te sluiten HDMI®-kabel vervangt meerdere audio- en videokabels voor minder gedoe en wirwar van kabels

Voor het aansluiten van high-definition audiovisuele apparatuur zoals BluRay™-spelers, HDTV's, digitale videorecorders etc.

Voor het aansluiten van apparaten met HDMI-aansluiting zoals dvd-spelers, spelcomputers en dergelijke

Maakt het delen van een internetverbinding tussen verschillende apparaten mogelijk (indien van toepassing, apparaten dienen High Speed HDMI® met Ethernet te ondersteunen)

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 19
Connectormateriaal Goud
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Maximale digitale resoluties 4K x 2K @ 30 Hz
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Buitendiameter kabel 7.3 mm [0.3 in]
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 230 g [8.1 oz]
Kabellengte 3 m [9.8 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 3 m [9.8 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 235 g [8.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 3m High Speed HDMI® Kabel met Ethernet - HDMI - M/M

Certificaties

Verwante producten

High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMM1MHS
1m High Speed HDMI-kabel met Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI naar HDMI M/M

Maak Ultra HD-aansluitingen tussen uw HDMI®-apparaten met minimale kabelwarboel, ondersteunt Ethernet-datakanaal

7,99 € exc BTW
9,67 € inc BTW
High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMM2MHS
2m High Speed HDMI-kabel met Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI naar HDMI M/M

Maak Ultra HD-aansluitingen tussen uw HDMI®-apparaten met minimale kabelwarboel, ondersteunt Ethernet-datakanaal

11,99 € exc BTW
14,51 € inc BTW

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

You should only use video converters and extenders if it is absolutely necessary to do so. In many cases, most video converters and extenders are not necessary if you purchase the correct cable.

The following table lists the maximum length of cable for common video standards.

Video standard Maximum length
DisplayPort 50 ft. (15.2m)
HDMI 50 ft. (15.2m)
DVI 50 ft. (15.2m)
VGA 200 ft. (71m)

Note: StarTech.com offers cables longer than what is listed above, including active cables, which typically include built-in active signal boosters that allow for longer cables. Active cables are specifically designed to exceed the suggested maximum lengths and are tested at the listed specifications (for example, the maximum listed resolution).

Video adapters

Video adapters passively adapt a cable from one connector type to another. Video adapters do not change the signal type, or change the video standard.

Examples of common applications for adapters include the following:

  • DVI-I to VGA

  • RCA to BNC

  • Mini DisplayPort to DisplayPort

  • Couplers (female to female, or male to male)

Note: You can use a coupler to extend a cable for a short distance. However, each coupler that you use can introduce signal loss, which degrades the signal quality.

Video converters

Video converters actively process and change the signal type from one video standard and convert it to another standard. They are typically used to convert digital to analog and vice versa, but can be used to convert a digital signal to another digital video standard (for example, HDMI to DisplayPort).

Video converters work over short distances from the source to the destination: up to 15 feet or 3 meters.

Video extenders

Video extenders convert an input signal to a higher voltage for transmission over longer distances and then convert the input signal back to the original video standard. The input and the output signal will match on a video extender, as the same video standard is maintained end-to-end. If a cable is extended with adapters or converters, the signal quality degrades.

Note: For more information on using a video adapter or converter with a video extender, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/video_signal_converters_convert_then_extend.

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with an HDMI cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • HDMI cable

  • Video source

  • Video destination

To test your setup components, try the following:

  • Use the HDMI cable, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different HDMI cable, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the HDMI cable, video source, and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Verify that the source resolution matches the capabilities of the video source destination. For example, if the video destination is only capable of 720p, then the video source cannot output 1080p or 1920 x 1080, as that exceeds the capabilities of the video source destination.

  • Test at a lower resolution, for example, 1024 x 768.

  • If you are using 4K resolutions, test with a shorter cable.

If you are experiencing issues with audio over HDMI, ensure that the following is true:

  • The source is set up to output audio over HDMI.

  • The destination is compatible with the source's audio format.

  • The destination's volume was raised.

Note: HDMI to DVI cables, adapters and converters do not support audio unless otherwise noted in the Technical Specifications tab on the product page on the StarTech.com website.