StarTech.com

3m High Speed HDMI-kabel – Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel – HDMI naar HDMI M/M

Maak Ultra HD-verbindingen tussen uw High Speed HDMI®-apparaten

Productcode: HDMM3M

  • 2x HDMI® Mannelijke Connectoren
  • Vergulde HDMI-connectoren
  • Hoogwaardige constructie
  • Ondersteunt Ultra HD-resoluties tot 4k x 2k
13,99 € EUR exc BTW
16,93 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Goud
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Maximale digitale resoluties 4K x 2K @ 30 Hz
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 20.8 mm [0.8 in]
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 228.5 g [8.1 oz]
Hoogte product 1.1 cm [0.4 in]
Kabellengte 3 m [9.8 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 3 m [9.8 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 24 mm [0.9 in]
Package Length 39 cm [15.4 in]
Package Width 14 cm [5.5 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 238 g [8.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 3m High Speed HDMI® Kabel - HDMI - M/M

Certificaties

Verwante producten

High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMM3MHS
3 m High Speed HDMI-kabel met Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI naar HDMI M/M

Maak Ultra HD-aansluitingen tussen uw HDMI®-apparaten met minimale kabelwarboel, ondersteunt Ethernet-datakanaal

14,99 € exc BTW
18,14 € inc BTW