StarTech.com

3 m passieve micro USB-naar-HDMI MHL-kabel

Sluit MHL mobiele audio-/video-apparaten aan op MHL-compatibele HDTV-schermen

Productcode: MHDPMM3M

  • 1 micro USB ‘B’ mannelijke connector
  • 1 HDMI mannelijke connector
  • 1080p videoweergave
  • Ondersteuning voor digitale audio
Bekijk meer
  • Afstandsbediening van uw HDTV met CEC-functionaliteit via uw mobiele apparaat
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
12,99 € EUR exc BTW
15,72 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Goud
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Audiospecificaties 7.1 surround sound
Maximale digitale resoluties 1080p @ 60 Hz
Video Revision MHL 2.0
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
Connector B 1 - USB Micro-B (5-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 12 mm [0.5 in]
Draaddikte 24/30 AWG
Gewicht product 124 g [4.4 oz]
Hoogte product 0.8 cm [0.3 in]
Kabellengte 3 m [9.8 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 3 m [9.8 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 132 g [4.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Passieve 3 m MHL-kabel

Certificaties