Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comHigh Speed HDMI kabel - CL2-rated - actief - 4K 60Hz - 10 m
Maak multifunctionele HDMI-verbindingen, op een afstand tot 10 m zonder signaalverlies
Productcode: HD2MM10MA
- Ingebouwd actief versterkercircuit
- CL2 brandbeveiliging
- Voldoet aan alle HDMI 2.0 specificaties
- Ondersteunt resoluties tot 4K bij 60 Hz
- Biedt verbindingsafstanden tot 10 meter
- Ondersteunt tot 18 Gbps bandbreedte
- Ondersteunt HDR (High Dynamic Range) voor een hogere contrastverhouding en kleurnauwkeurigheid
- Tot 32 audiokanalen bij een bemonsteringssnelheid van 1536 Hz
- Ondersteunt een bioscoop beeldverhouding van 21:9
- Levert dual video stream naar één scherm
- Ondersteunt 3D-video
- Levert multi-stream audio voor meerdere gebruikers (tot 4)
- Ondersteunt BT.2020 colorimetrie
- Ondersteunt Consumer Electronics Control (CEC) functies
- Neerwaarts compatibel met eerdere HDMI-versies
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
Deze CL2 HDMI-kabel is geschikt voor installatie in de wand. Deze kabel heeft ook een geïntegreerde actieve signaalversterker voor een afstand tot 10 m tussen uw HDMI-apparaten, zonder signaalverlies. De kabel is ook neerwaarts compatibel met eerdere HDMI-specificaties en is geschikt voor al uw bestaande HDMI-apparaten.
Maak 4K HDMI verbindingen over grotere afstanden
Het geïntegreerde versterkercircuit van de kabel zorgt voor een actieve versterking van het HDMI-signaal zonder dat externe voeding noodzakelijk is. Deze kabel ondersteunt langere verbindingen dan normale HDMI. De actieve kabel is ook gemaakt van een dunnere draad voor meer flexibiliteit, en is daarmee ideaal voor installatie in de wand.
Ervaar het beste dat HDMI te bieden heeft
Deze 4K HDMI-kabel ondersteunt resoluties tot 4K bij 60 Hz (3840x2160p) en bandbreedtes tot 18 Gbps. De kabel ondersteunt ook HDR (High Dynamic Range) voor hogere contrastverhoudingen en levendige kleuren.
Met hogere resoluties, hogere snelheden en scherpere beelden biedt de kabel de beste HDMI-functies die momenteel beschikbaar zijn. Het is de perfecte kabel voor de ultieme thuisbioscoopervaring, voor levensechte digital signage of voor het geven van uitzonderlijke presentaties.
De kabel ondersteunt ook tot 32 niet-gecomprimeerde digitale audiokanalen voor een kristalhelder geluid.
De HD2MM10MA wordt gedekt door een 2-jarige garantie van StarTech.com.
NB: Deze kabel is unidirectioneel. Let er daarom op dat de kabel in de juiste richting wordt geïnstalleerd. Zorg dat de HDMI-connector aangeduid met "TV" op het scherm wordt aangesloten, zodat het apparaat en de HDMI-bron correct zijn aangesloten.
Toepassingen
Voor installatie in de wand waar CL2-brandbeveiliging vereist is
Sluit 4K/Ultra HD-schermen en -apparaten aan
Sluit HDMI-projectors aan in vergaderruimtes, klaslokalen of conferentieruimtes
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 4088611 | |
Tech Data - Netherlands | 4640584 | |
UPC Code | 065030875639 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Brandbestendigheid | CL2 goedgekeurd | |
Chipsetcode | Spectra7 - HT8181 | |
Connectormateriaal | Goud | |
Kabelafscherming | Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk | |
Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Prestaties | ||
Audiospecificaties | Tot 32 audiokanalen bij een bemonsteringssnelheid van 1536 Hz | |
Maximale digitale resoluties | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk | |
Connector B | 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk | |
Speciale opmerkingen / vereisten | ||
Notitie | Deze kabel is unidirectioneel. Let er daarom op dat de kabel in de juiste richting wordt geïnstalleerd. Zorg dat de HDMI-connector aangeduid met "TV" op het scherm wordt aangesloten, zodat het apparaat en de HDMI-bron correct zijn aangesloten. | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 22 mm [0.9 in] | |
Draaddikte | 24 AWG | |
Gewicht product | 1 kg [2.2 lb] | |
Hoogte product | 11 mm [0.4 in] | |
Kabellengte | 10 m [32.8 ft] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 10 m [32.8 ft] | |
Stijl connector | Recht | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 1 kg [2.3 lb] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - HDMI Kabel |
Verwante producten
High Speed HDMI kabel - CL2-rated - actief - 4K 60Hz - 15 m
Maak multifunctionele HDMI-verbindingen, op een afstand tot 15 m zonder signaalverlies
Productondersteuning
Drivers en downloads
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- HD2MM10MA_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
Veelgestelde vragen (FAQ)
Voor uw aanschaf
You should only use video converters and extenders if it is absolutely necessary to do so. In many cases, most video converters and extenders are not necessary if you purchase the correct cable.
The following table lists the maximum length of cable for common video standards.
Video standard | Maximum length |
DisplayPort | 50 ft. (15.2m) |
HDMI | 50 ft. (15.2m) |
DVI | 50 ft. (15.2m) |
VGA | 200 ft. (71m) |
Note: StarTech.com offers cables longer than what is listed above, including active cables, which typically include built-in active signal boosters that allow for longer cables. Active cables are specifically designed to exceed the suggested maximum lengths and are tested at the listed specifications (for example, the maximum listed resolution).
Video adapters
Video adapters passively adapt a cable from one connector type to another. Video adapters do not change the signal type, or change the video standard.
Examples of common applications for adapters include the following:
-
DVI-I to VGA
-
RCA to BNC
-
Mini DisplayPort to DisplayPort
-
Couplers (female to female, or male to male)
Note: You can use a coupler to extend a cable for a short distance. However, each coupler that you use can introduce signal loss, which degrades the signal quality.
Video converters
Video converters actively process and change the signal type from one video standard and convert it to another standard. They are typically used to convert digital to analog and vice versa, but can be used to convert a digital signal to another digital video standard (for example, HDMI to DisplayPort).
Video converters work over short distances from the source to the destination: up to 15 feet or 3 meters.
Video extenders
Video extenders convert an input signal to a higher voltage for transmission over longer distances and then convert the input signal back to the original video standard. The input and the output signal will match on a video extender, as the same video standard is maintained end-to-end. If a cable is extended with adapters or converters, the signal quality degrades.
Note: For more information on using a video adapter or converter with a video extender, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/video_signal_converters_convert_then_extend.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Troubleshooting
When you troubleshoot issues with an HDMI cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
-
HDMI cable
-
Video source
-
Video destination
To test your setup components, try the following:
-
Use the HDMI cable, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
-
Use a different HDMI cable, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test the HDMI cable, video source, and video destination, it is recommended that you do the following:
-
Verify that the source resolution matches the capabilities of the video source destination. For example, if the video destination is only capable of 720p, then the video source cannot output 1080p or 1920 x 1080, as that exceeds the capabilities of the video source destination.
-
Test at a lower resolution, for example, 1024 x 768.
-
If you are using 4K resolutions, test with a shorter cable.
If you are experiencing issues with audio over HDMI, ensure that the following is true:
-
The source is set up to output audio over HDMI.
-
The destination is compatible with the source's audio format.
-
The destination's volume was raised.
Note: HDMI to DVI cables, adapters and converters do not support audio unless otherwise noted in the Technical Specifications tab on the product page on the StarTech.com website.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.