StarTech.com

15 cm High Speed HDMI port saver kabel - 4K 60Hz

HDMI® verlengkabel | M/F | gripping connector | HDR | levenslange garantie

Productcode: HD2MF6INL

  • Verleng de HDMI poort van uw scherm om slijtage te voorkomen bij aansluiting op uw computer
  • Maak een veilige verbinding met een connector die aan de binnenkant van de HDMI poort contact maakt
  • Verkrijg een haarscherp beeld met ondersteuning van alle HDMI 2.0 specificaties
Bekijk meer
  • Geniet van een verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning voor UHD videoresoluties tot 4K 60 Hz
  • Zorg voor een betrouwbare verbinding met deze high-speed poortbesparende kabel
15,99 € EUR exc BTW
19,35 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Goud
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Maximale digitale resoluties 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) bij 60 Hz
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 22.2 mm [0.9 in]
Draaddikte 30 AWG
Gewicht product 25 g [0.9 oz]
Hoogte product 0.4 cm [0.1 in]
Kabellengte 15.2 cm [6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 15.2 cm [6 in]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 30 g [1.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 15 cm HDMI kabel

Certificaties

Verwante producten

6in DVI-I Dual Link Digital Analog Port Saver Extension Cable M/F
DVIEXTAA6IN
6in DVI-I Dual Link Digital Analog Port Saver Extension Cable M/F

Extend a DVI-I port by 6in, to prevent unnecessary strain on the port

12,99 € exc BTW
15,72 € inc BTW
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM6
1, 8 m HDMI naar DVI-D kabel - M/M

Sluit een apparaat met HDMI®-uitgang aan op een DVI-D-beeldscherm, of een apparaat met DVI-D-uitgang op een HDMI-beeldscherm

10,99 € exc BTW
13,30 € inc BTW
Standard HDMI® Cable (Panel Mount) - F/M
HDMIPNLFM3
91cm standaard HDMI kabel - paneel monteerbaar - F/M

De HDMI®-aansluiting kan veilig worden ingebouwd in een gemakkelijk toegankelijk paneel.

10,99 € exc BTW
13,30 € inc BTW
180° Rotating High Speed HDMI® Cable - M/M
HDMIROTMM6
1,8 m High Speed HDMI kabel - 180° draaiend - M/M

Sluit HDMI®-compatibele apparaten aan zelfs in krappe ruimtes

10,99 € exc BTW
13,30 € inc BTW
HDMI Koppelstuk / Gender Changer - F/F
GCHDMIFF
HDMI Koppelstuk / Gender Changer - F/F

Een goedkope manier om 2 kortere standaard of high-speed HDMI®-kabels op elkaar aan te sluiten.

9,99 € exc BTW
12,09 € inc BTW
High Speed HDMI® Cable - Port Saver Cable - M/F
HDMIEXTAA6IN
6in High Speed HDMI Port Saver Cable M/F - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable

Protects HDMI®-capable Video card and monitor interfaces from damage and wear

12,99 € exc BTW
15,72 € inc BTW
Premium High Speed HDMI kabel met klemmende connectors - 4K 60Hz - 2 m
HDMM2MLP
Premium High Speed HDMI kabel met klemmende connectors - 4K 60Hz - 2 m

HDMI-verbindingen met hoge retentie die gecertificeerd uitstekend en foutvrij werken

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW