StarTech.com

3 m passieve 11-polige micro USB-naar-HDMI MHL-kabel voor Samsung

Sluit uw 11-polige Samsung MHL smartphone of tablet aan op een voor MHL geschikt HDTV-scherm

Productcode: MHD11PMM3M

  • 1080p videoweergave
  • Ondersteuning voor digitale audio
  • Afstandsbediening van uw HDTV met CEC-functionaliteit via uw mobiele apparaat
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
14,99 € EUR exc BTW
18,14 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Overzicht

Met de MHD11PMM3M 3 m lange, passieve Micro USB-naar-HDMI-kabel kunt uw voor MHL geschikte Samsung smartphone (S3, S4, S5, Note 2, Note 3) of tablet (Galaxy Tab® Pro 8.4 en 10.1) aansluiten op uw voor MHL geschikte HDTV-scherm, -monitor of -projector.

Deze duurzame kabel vormt een eenvoudige plug & play-oplossing voor het bekijken van inhoud (bijv. foto's, audio en video) vanaf uw Samsung mobiele apparaat op een groot scherm en home entertainment systeem.

Deze hoogwaardige en comfortabele 11-polige MHL-kabel ondersteunt niet alleen een videoresolutie van 1080p en een 7.1-kanaals digitale audio-uitvoer, maar laadt in de MHL-modus en aangesloten op een voor MHL geschikt scherm tegelijkertijd uw mobiele apparaat op.

De MHD11PMM3M wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com voor gegarandeerde betrouwbaarheid.

NB: Omdat dit een passieve kabel is, moet zowel uw mobiele apparaat als uw HDTV-scherm, -monitor of -projector etc. voor MHL geschikt zijn. Raadpleeg de gebruikshandleiding van uw apparaten of ga naar de MHL consortium website voor een lijst met MHL-producten. Dit product werkt niet met apparaten met een 5-polige MHL-connector, zoals de Samsung S2.
 

StarTech.com Voordeel

  • Geniet van mobiele inhoud op een groot scherm
  • Gelijktijdig opladen bespaart tijd en extra handelingen
  • Gegarandeerde betrouwbaarheid

Toepassingen

Sluit uw voor Mobile High-Definition Link (MHL™) geschikte 11-polige Samsung-apparaat (S3, S4, S5, Note 2, Note 3) aan op een voor MHL geschikte televisie, monitor of projector via HDMI

Geef video weer met audio-ondersteuning, of deel foto's op een volledig voor HDMI en voor MHL geschikt scherm

Laad uw 11-polige micro USB mobiele apparaat op, terwijl u aangesloten bent op een voor MHL geschikt scherm

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - MHL™ (11-polig, Mobile High-Definition Link) Mannelijk
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 17 mm [0.7 in]
Draaddikte 24/30 AWG
Gewicht product 84 g [3 oz]
Hoogte product 7 mm [0.3 in]
Kabellengte 3 m [9.8 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 3 m [9.8 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 94 g [3.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 3 m passieve 11-polige micro USB-naar-HDMI® MHL™-kabel

Certificaties

Verwante producten

Micro USB 5-polig naar 11-polige MHL-adapter voor Samsung
S3MHADAP
Micro USB 5-polig naar 11-polige MHL-adapter voor Samsung

Sluit 11-polige MHL mobiele audio-/video apparaten aan op voor MHL geschikte HDTV-schermen

7,99 € exc BTW
9,67 € inc BTW

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

You should only use video converters and extenders if it is absolutely necessary to do so. In many cases, most video converters and extenders are not necessary if you purchase the correct cable.

The following table lists the maximum length of cable for common video standards.

Video standard Maximum length
DisplayPort 50 ft. (15.2m)
HDMI 50 ft. (15.2m)
DVI 50 ft. (15.2m)
VGA 200 ft. (71m)

Note: StarTech.com offers cables longer than what is listed above, including active cables, which typically include built-in active signal boosters that allow for longer cables. Active cables are specifically designed to exceed the suggested maximum lengths and are tested at the listed specifications (for example, the maximum listed resolution).

Video adapters

Video adapters passively adapt a cable from one connector type to another. Video adapters do not change the signal type, or change the video standard.

Examples of common applications for adapters include the following:

  • DVI-I to VGA

  • RCA to BNC

  • Mini DisplayPort to DisplayPort

  • Couplers (female to female, or male to male)

Note: You can use a coupler to extend a cable for a short distance. However, each coupler that you use can introduce signal loss, which degrades the signal quality.

Video converters

Video converters actively process and change the signal type from one video standard and convert it to another standard. They are typically used to convert digital to analog and vice versa, but can be used to convert a digital signal to another digital video standard (for example, HDMI to DisplayPort).

Video converters work over short distances from the source to the destination: up to 15 feet or 3 meters.

Video extenders

Video extenders convert an input signal to a higher voltage for transmission over longer distances and then convert the input signal back to the original video standard. The input and the output signal will match on a video extender, as the same video standard is maintained end-to-end. If a cable is extended with adapters or converters, the signal quality degrades.

Note: For more information on using a video adapter or converter with a video extender, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/video_signal_converters_convert_then_extend.

Mobile High-Definition Link (MHL) allows a standard USB connector to carry digital video signals. To use the MHL output from a mobile device using a micro-USB connector, the MHL output must be converted by using an MHL adapter. MHL can only be adapted to HDMI.

Although many mobile devices use the micro-USB connector and the MHL adapters can plug into your mobile device, the mobile device still requires MHL support. MHL support is a hardware specification on your mobile device, and it cannot be resolved by applying updates of any type.

To determine if your mobile device supports MHL, research the manufacturer specifications for your mobile device. You can also search for your device on the following website: http://www.mhltech.org/devices.aspx.

To make sure that you select the correct adapter, you need to determine if you are using a 5-pin or 11-pin micro-USB. This information can usually be found with the MHL specification on your mobile device. 

Different types of Samsung devices that use an 11-pin micro-USB require external power to perform the conversion. First-generation Samsung MHL 2.0 requires external power, whereas the second generation does not. A passive 11-pin cable can be used with second-generation Samsung mobile devices.

StarTech.com 5-pin and 11-pin adapters have a micro-USB receptacle to provide additional power to the mobile device. You can use a standard micro-USB cable with a USB charger to power the converter.

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with an MHL adapter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Mobile device

  • Display

  • Video cables (if required)

To test your setup components, try the following:

  • Use the mobile device, display, and video cables in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different mobile device, display, and video cables in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

Note: You should avoid using adapters to further convert the HDMI signal. If you need to further convert the HDMI signal, make sure that all of the adapters and displays are compatible with the output resolution of the mobile device.

When you test your setup, make sure that the following is true:

  • Your mobile device is MHL compliant. For more information, navigate to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/mhl_compliance.

  • The correct source is selected on your display.

  • The display is compatible with at least 1080p.

When you troubleshoot issues with an HDMI cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • HDMI cable

  • Video source

  • Video destination

To test your setup components, try the following:

  • Use the HDMI cable, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different HDMI cable, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the HDMI cable, video source, and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Verify that the source resolution matches the capabilities of the video source destination. For example, if the video destination is only capable of 720p, then the video source cannot output 1080p or 1920 x 1080, as that exceeds the capabilities of the video source destination.

  • Test at a lower resolution, for example, 1024 x 768.

  • If you are using 4K resolutions, test with a shorter cable.

If you are experiencing issues with audio over HDMI, ensure that the following is true:

  • The source is set up to output audio over HDMI.

  • The destination is compatible with the source's audio format.

  • The destination's volume was raised.

Note: HDMI to DVI cables, adapters and converters do not support audio unless otherwise noted in the Technical Specifications tab on the product page on the StarTech.com website.