Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comVGA-kabels
De VGA-kabels van StarTech.com zijn kwalitatief hoogwaardig uitgevoerd voor de hoogst mogelijk beeldkwaliteit via een VGA-verbinding en worden geleverd met levenslange garantie.Filteren op:
- 0.3 m [1 ft]
- 0.5 m [1.6 ft]
- 0.9 m [3 ft]
- 1 m [3.3 ft]
- 1.8 m [6 ft]
- 2 m [6.6 ft]
- 3 m [9.8 ft]
- 3 m [10 ft]
- 4.6 m [15 ft]
- 5 m [16.4 ft]
- 6.1 m [20 ft]
- 7 m [23 ft]
- 7.6 m [25 ft]
- 10 m [32.8 ft]
- 10.7 m [35 ft]
- 12.2 m [40 ft]
- 13.7 m [45 ft]
- 15 m [49.2 ft]
- 15.2 m [50 ft]
- 16.8 m [55 ft]
- 18.3 m [60 ft]
- 20 m [65.6 ft]
- 22.9 m [75 ft]
- 25 m [82 ft]
- 30 m [98.4 ft]
- 30.5 m [100 ft]
44 Resultaten
Sorteer:
1,8 m Coax High Resolution VGA Monitor verlengkabel - HD15 M/F
Verleng uw VGA-monitoraansluiting met 1,8 m
10 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F
Verleng uw VGA-aansluitingen tot 3 m
91 cm Coax High Resolution VGA monitor verlengkabel - HD15 M/F
Sluit uw VGA-monitor aan met een verbinding van de hoogst mogelijke kwaliteit
30,4 m Coax hoge resolution VGA monitor verlengkabel - HD15 M/F
Verleng uw VGA-aansluitingen met 30,4m
25 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F
Verleng uw VGA-aansluitingen met 7,6m
50 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F
Verleng de aansluiting van uw VGA-monitor zonder verlies van beeldkwaliteit
100 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M
Sluit uw VGA-monitor aan met een verbinding van de hoogst mogelijke kwaliteit
15ft Coax High Resolution 90° Down Angled VGA Monitor Cable - HD15 M/M
Sluit uw VGA-monitor aan met een verbinding van de hoogst mogelijke kwaliteit, zelfs in krappe ruimtes
6 ft Coax High Resolution 90° Down Angled VGA Monitor Cable - HD15 M/M
Sluit uw VGA-monitor aan met een verbinding van de hoogst mogelijke kwaliteit, zelfs in krappe ruimtes
1,8m Coaxiale Hoge Resolutie VGA Video Monitorkabel - HD15 naar HD15 M/M
Sluit uw VGA-monitor aan met een verbinding van de hoogst mogelijke kwaliteit
30cm Coaxiale Hoge Resolutie VGA Video Monitorkabel - HD15 naar HD15 M/M
Sluit uw VGA-monitor aan met een verbinding van de hoogst mogelijke kwaliteit
20 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable HD15 M/M
Connect your VGA monitor with the highest quality connection available
40 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M
Connect your VGA monitor with the highest quality connection available
45 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M
Connect your VGA monitor with the highest quality connection available
15,2m Coaxiale Hoge Resolutie VGA Video Monitorkabel - HD15 naar HD15 M/M
Sluit uw VGA-monitor aan met een verbinding van de hoogst mogelijke kwaliteit
55 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M
Connect your VGA monitor with the highest quality connection available
60 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M
Connect your VGA monitor with the highest quality connection available
75ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M
Connect your VGA monitor with the highest quality connection available
15 ft Coax VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F
Verleng de aansluiting van uw VGA-monitor zonder verlies van beeldkwaliteit
10m Coaxiale Hoge Resolutie Monitor VGA Video Verlengkabel - HD15 M/F
Verleng de aansluiting van uw VGA-monitor zonder verlies van beeldkwaliteit
15m Coaxiale Hoge Resolutie Monitor VGA Video Verlengkabel - HD15 M/F
Verleng de aansluiting van uw VGA-monitor zonder verlies van beeldkwaliteit
10m Coax Hoge Resolutie VGA Monitorkabel met Audio HD15 M/M
Leg een VGA-verbinding voor video en audio met behulp van één kwalitatief hoogwaardige kabel
15m Coax Hoge Resolutie VGA Monitorkabel met Audio HD15 M/M
Leg een VGA-verbinding voor video en audio met behulp van één kwalitatief hoogwaardige kabel
2m Coax Hoge Resolutie VGA Monitorkabel met Audio HD15 M/M
Leg een VGA-verbinding voor video en audio met behulp van één kwalitatief hoogwaardige kabel
5m Coax Hoge Resolutie VGA Monitorkabel met Audio HD15 M/M
Leg een VGA-verbinding voor video en audio met behulp van één kwalitatief hoogwaardige kabel
10m Coax Hoge Resolutie Monitor VGA Kabel - HD15 M/M
Sluit uw VGA-monitor aan met een verbinding van de hoogst mogelijke kwaliteit
15m Coax Hoge Resolutie VGA Monitorkabel - HD15 M/M
Sluit uw VGA-monitor aan met een verbinding van de hoogst mogelijke kwaliteit
1m Coax Hoge Resolutie Monitor VGA Kabel - HD15 M/M
Sluit uw VGA-monitor aan met een verbinding van de hoogst mogelijke kwaliteit
20m Coax Hoge Resolutie Monitor VGA Kabel - HD15 M/M
Sluit uw VGA-monitor aan met de hoogst mogelijke signaalkwaliteit
25m Coax Hoge Resolutie VGA Monitorkabel - HD15 M/M
Sluit uw VGA-monitor aan met een verbinding van de hoogst mogelijke kwaliteit
2m Coaxiale Hoge Resolutie VGA Video Monitorkabel - HD15 naar HD15 M/M
Sluit uw VGA-monitor aan met een verbinding van de hoogst mogelijke kwaliteit
30m Coax Hoge Resolutie Monitor VGA Kabel - HD15 M/M
Sluit uw VGA-monitor aan met een verbinding van de hoogst mogelijke kwaliteit
3m Coaxiale Hoge Resolutie VGA Video Monitorkabel - HD15 naar HD15 M/M
Sluit uw VGA-monitor aan met een verbinding van de hoogst mogelijke kwaliteit
0.5m Coax Hoge Resolutie Monitor VGA Kabel - HD15 M/M
Sluit uw VGA-monitor aan met een verbinding van de hoogst mogelijke kwaliteit
5m Coaxiale Hoge Resolutie VGA Video Monitorkabel - HD15 naar HD15 M/M
Sluit uw VGA-monitor aan met een verbinding van de hoogst mogelijke kwaliteit
7 m coaxiale videokabel voor VGA-schermen met hoge resolutie - HD15 tot HD15 M/M
Sluit uw VGA-scherm aan met de kwalitatief beste aansluiting die momenteel verkrijgbaar is, tot een afstand van 7 m van uw computer
30 cm VGA naar 2x VGA Video Splitter – M/F
Dupliceer de uitgang van een VGA-bron op twee VGA-beeldschermen