Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

20 cm LFH-59 mannelijk naar dual vrouwelijk DVI-I DMS-59 kabel

Productcode: DMSDVIDVI1

Sluit twee DVI-beeldschermen aan op grafische kaart met DMS- / LFH-aansluiting

Eigenschappen
  • Sluit twee DVI-beeldschermen aan op een grafische kaart met DMS/LFH-59-aansluiting

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL 4LAUNL BECHNL ISTNL ACENL YORC
INGNL TEDANL
Beschikbaar in
20,99 € EUR exc BTW
25,40 € inc BTW

ID: DMSDVIDVI1

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Met deze DMS-59 naar dubbele DVI Y-kabel kunt u een LFH-59 of LFH-60 (DMS-59 en DMS-60) aansluiting op Matrox QID, nVidia Quadro en PNY Quadro grafische kaarten omzetten in twee DVI-I vrouwelijke aansluitingen - en laat u twee DVI-monitoren tegelijk gebruiken op kosteneffectieve wijze.

De DMSDVIDVI1 DMS-59 naar dubbele DVI Y-kabel is vakkundig ontworpen en uitgevoerd in louter hoogwaardig materiaal. De kabel wordt geleverd met onze levenslange garantie.

Vergelijkbare onderdeelnummers:
HP: DL139A, DL139AR
PNY: 91004086-T

StarTech.com Voordeel
  • Sluit twee DVI-monitoren aan op een enkele video-uitgang
  • Gemakkelijk te installeren en te gebruiken
  • Met levenslange garantie door StarTech.com
Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Productnummers
Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Prestaties
Maximale digitale resoluties 1920x1200
Connector(en)
Type connector(en) 1 - DMS-59 (59-polig) Mannelijk
2 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 0.1 kg [0.3 lb]
Kabellengte 203.2 mm [8 in]
Kleur Zwart
Lengte product 203.2 mm [8 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 20 cm LFH-59 Mannelijk naar Twee Vrouwelijk DVI-I DMS-59 Kabel
Certificaties

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.