StarTech.com

DVI naar VGA Verloopkabel - Zwart - F/M

Sluit uw DVI-I beeldscherm aan op een VGA-videokaart

Productcode: DVIVGAFMBK

  • Gegoten connector met schroefvergrendeling
  • Eenvoudige en snelle installatie. Geen instelling en geen software nodig.
5,99 € EUR exc BTW
7,25 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Active or Passive Adapter Passief
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
Connector B 1 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 34 g [1.2 oz]
Kleur Zwart
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 36 g [1.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - DVI naar VGA Verloopkabel - Zwart - F/M

Certificaties

Verwante producten

DVI naar VGA Kabeladapter - F/M
DVIVGAFM
DVI naar VGA Kabeladapter - F/M

Sluit uw DVI-I beeldscherm aan op een VGA-videokaart

7,99 € exc BTW
9,67 € inc BTW
DVI naar VGA Kabeladapter - M/F
DVIVGAMF
DVI naar VGA Kabeladapter - M/F

Sluit uw VGA-beeldscherm aan op een DVI-I-bron

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
DVI to VGA Cable Adapter - M/F
DVIVGAMFBK
DVI naar VGA video adapter - Zwart - M/F

Sluit uw VGA-beeldscherm aan op een DVI-I-bron

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW