StarTech.com

RCA naar Type F coaxiale adapter M/F

Zet een RG6 coaxiale kabel om naar een RCA-kabel

Productcode: RCACOAXMF

  • Converteer RCA in een afgeschermde coaxkabel voor grote afstanden
  • Vergulde contacten voor maximaal geleidingsvermogen
2,99 € EUR exc BTW
3,62 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Goud
Connector(en)
Connector A 1 - RCA Mannelijk
Connector B 1 - Type F (RF coax) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 3 g [0.1 oz]
Kleur Goud
Verpakkingsinformatie
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 5 g [0.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Coax naar RCA mannelijke adapter

Certificaties