StarTech.com

VGA Slimline HD15 (M) naar HD15 (M) Gender Changer

Maak van een vrouwelijke HD15-connector een mannelijke HD15-connector

Productcode: GC15HSM

3,99 € EUR exc BTW
4,83 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
Connector B 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 31.200
Gewicht product 8 g [0.3 oz]
Hoogte product 12.800
Lengte product 18.000
Verpakkingsinformatie
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 10 g [0.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - VGA HD15 Slimline Verloopstekker Gender Changer - M/M

Certificaties