StarTech.com

Micro HDMI-naar-DVI-D-adapter - M/F - 20 cm

Sluit een DVI-scherm aan op een Micro HDMI-apparaat via een standaard DVI-D-kabel

Productcode: HDDDVIMF8IN

  • 20 cm lange kabel
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
  • Ondersteunt een maximale resolutie van 1920x1200
12,99 € EUR exc BTW
15,72 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Active or Passive Adapter Passief
Connectormateriaal Goud
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - Micro HDMI (19-polig) Mannelijk
Connector B 1 - DVI-D (25-polig) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 15.6 mm [0.6 in]
Draaddikte 30/32 AWG
Gewicht product 41.4 g [1.5 oz]
Hoogte product 4 cm [1.6 in]
Kabellengte 203.2 mm [8 in]
Kleur Zwart
Lengte product 203.2 mm [8 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 26 mm [1 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 46.6 g [1.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 20 cm Micro HDMI®-naar-DVI-D-videoadapter - M/F

Certificaties

Verwante producten

Mini HDMI-naar-DVI-D-adapter - M/F - 20 cm
HDCDVIMF8IN
Mini HDMI-naar-DVI-D-adapter - M/F - 20 cm

Sluit een DVI-scherm aan op een Mini HDMI-apparaat via een standaard DVI-D-kabel

12,99 € exc BTW
15,72 € inc BTW
Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS
90cm Slanke 3,5mm Stereo Audiokabel - M/M

Sluit gemakkelijk een iPod of andere MP3-speler aan op een autoradio

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW