StarTech.com

1 ft IEEE-1394 Firewire Cable 4-6 M/M

Zorg voor hoge overdrachtsnelheden tussen uw FireWire-apparaten

Productcode: 139446MM1

  • Molded connector strain relief
  • Short, portable cable design
  • IEEE 1394a Standards Compliant
5,99 € EUR exc BTW
7,25 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid FireWire 400 IEEE-1394a - 400 Mbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - Firewire 400 (4-polig, IEEE 1394a) Mannelijk
Connector B 1 - Firewire 400 (6-polig, IEEE 1394a) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 30 AWG
Kabellengte 0.3 m [1 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 0.3 m [1 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 21.9 cm [8.6 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 12.5 mm [0.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 50 g [1.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1 Ft. IEEE-1394 Firewire Cable 4-6 Pin

Certificaties

Verwante producten

IEEE-1394 FireWire Adapter 4 Pin - 6 Pin M/F
FIRE46MF
IEEE-1394 FireWire Adapter 4 Pin - 6 Pin M/F

Zet een 6-pins Firewire 400-kabel om voor gebruik met een 4-pins Firewire-apparaat

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW

Accessoires