Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

10 ft IEEE-1394 Firewire 800 Cable 9-4 M/M

Productcode: 1394_94_10

Zorg voor hoge overdrachtsnelheden tussen uw FireWire-apparaten

Eigenschappen
  • Fast data transfer rate of up to 800 Mbits/sec

  • Hot Pluggable feature allows swapping of live devices without turning off your computer

  • Compliant with 1394a & 1394b standards

Meer functies . . .
  • Compatible with all 1394a & 1394b PC FireWire, Apple FireWire, and Sony iLink devices

  • Supports a daisy-chain of up to 63 fireWire devices

  • Highest quality shielding protects from EMI (electromagnetic interference) noise

  • Twisted Pair Construction

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL ISTNL ACENL YORC
INGNL
Beschikbaar in
16,99 € EUR exc BTW
20,56 € inc BTW

ID: 1394_94_10

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

This 10ft 1394b FireWire cable provides one FireWire 800 9-pin male connector and one FireWire 4-pin male connector, allowing you to connect your FireWire 400 devices to your FireWire 800 ports - ensuring that your high speed digital storage and video capture applications will be running at their peak.

Expertly designed to provide a high quality, long-lasting FireWire connection, the 1394b FireWire (4 pin to 9 pin) cable is backed by StarTech.com's Lifetime Warranty.

StarTech.com Voordeel
  • High speed data transfer rate of up to 800 Mbits/sec
  • 2 times faster than IEEE 1394a and USB 2.0
  • Supports Plug and Play connection
  • FireWire cables meets or exceeds 1394a and 1394b standards
  • Backed by StarTech.com’s lifetime warranty
Toepassingen
  • Ideal for Mass storage, Digital Video (DV), Digital Audio, Digital Cameras, Printers, Scanners, Home entertainment and other Networking products
  • Connect multiple FireWire devices together
Productnummers
Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Industriestandaarden IEEE 1394a & 1394b
Prestaties
Maximale kabellengte 4.3 m [14 ft]
Connector(en)
Connector A 1 - Firewire 800 (9-polig, IEEE 1394b) Mannelijk
Connector B 1 - Firewire 400 (4-polig, IEEE 1394a) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Kabellengte 3 m [10 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 3 m [10 ft]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 10 ft IEEE-1394 FireWire 800 Cable 9-4 M/M
Certificaties
IEEE-1394 Firewire 800 Cable (9-pin to 6-pin) - M/M
1394_96_6

6 ft IEEE-1394 Firewire Cable 9-6 M/M

Zorg voor hoge overdrachtsnelheden tussen uw FireWire-apparaten

11,99 € exc BTW
14,51 € inc BTW

IEEE-1394b Firewire 800 Cable (9-pin) - M/M
1394_99_10

10 ft 1394b Firewire 800 Cable 9-9 M/M

Zorg voor hoge overdrachtsnelheden tussen uw FireWire-apparaten

23,99 € exc BTW
29,03 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.