StarTech.com

10 ft 1394b FireWire 800 Cable 9-9 M/M

Zorg voor hoge overdrachtsnelheden tussen uw FireWire-apparaten

Productcode: 1394_99_10

  • Fast data transfer rate of up to 800 Mbits/sec
  • Hot Pluggable feature allows swapping of live devices without turning off your computer
  • Compliant with FireWire800 and 1394b standards
Bekijk meer
  • Compatible with all 1394b PC FireWire, Apple FireWire, and Sony iLink devices
  • Supports a daisy-chain of up to 63 fireWire devices
  • 9-pin cable draws power from FireWire bus
  • Highest quality shielding protects from EMI (electromagnetic interference) noise
  • Twisted Pair Construction
23,99 € EUR exc BTW
29,03 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Industriestandaarden FireWire 800 & 1394b
Connector(en)
Connector A 1 - Firewire 800 (9-polig, IEEE 1394b) Mannelijk
Connector B 1 - Firewire 800 (9-polig, IEEE 1394b) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 107 g [3.8 oz]
Kabellengte 3 m [10 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 3 m [10 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 21 cm [8.3 in]
Package Length 20.2 cm [8 in]
Package Width 21.5 mm [0.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 108 g [3.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 10 ft 1394b FireWire 800 Cable 9-9 M/M

Certificaties

Verwante producten

IEEE-1394 Firewire 800 Cable (9-pin to 6-pin) - M/M
1394_96_6
6 ft IEEE-1394 FireWire Cable 9-6 M/M

Zorg voor hoge overdrachtsnelheden tussen uw FireWire-apparaten

11,99 € exc BTW
14,51 € inc BTW