StarTech.com

Krimptang met kabelstripper voor RJ45 en RJ11

Krimp zowel RJ11 als RJ45 kabelconnectors met één gereedschap (met draadstripper)

Productcode: RJ4511TOOL

  • RJ45 Ethernet connector krimp-houder
  • RJ11 connector krimp-houder
  • Draadstripper
  • Handgreep met goede grip
42,99 € EUR exc BTW
52,02 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 322 g [11.4 oz]
Verpakkingsinformatie
Package Height 27 mm [1.1 in]
Package Length 76 mm [3 in]
Package Width 20.7 cm [8.1 in]
Verzendgewicht (verpakt) 343 g [12.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Krimptang met kabelstripper voor RJ45 en RJ11

Certificaties