StarTech.com

24-poorts 1U in een rack te monteren Cat 6 110 patchpaneel

Organiseer max. 24 Cat6 patchkabels

Productcode: C6PANEL24

  • Kleurgecodeerd voor zowel T568A- als T568B-installaties
  • Eindpunten met 110-type punchtool
  • Ondersteunt zowel Cat5e als Cat6 kabels
Bekijk meer
  • Schrijfbare en wisbare markeringsoppervlakken voor elke poort
  • Voldoet aan de ANSI/TIA-568-C.2 categorie 6, ISO/IEC11801 en EN50173-1 specificatie
72,99 € EUR exc BTW
88,32 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie IDC-contact : Fosforbrons met tincoating
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -10~60°
Vochtigheid 10~65%
Fysieke eigenschappen
Breedte product 48.3 cm [19 in]
Gewicht product 581 g [20.5 oz]
Hoogte product 44 mm [1.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 34 mm [1.3 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 45 mm [1.8 in]
Package Length 49 cm [19.3 in]
Package Width 55 mm [2.2 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 678 g [23.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 24-poorts 1U in een rek te monteren Cat 6 110 patchpaneel
4 - M6 schroeven
4 - M5 schroeven

Certificaties