StarTech.com

180° Cat6 Contactbus - RJ45 Ethernet Cat6 Wandcontactbus Wit - Type 110

Sluit Cat6-kabels af onder een hoek van 180° voor een compactere contactbusinstallatie

Productcode: C6KEY110SWH

  • De contactbus heeft een stoot- en brandbestendige (UL 94V0) kunststof behuizing
  • Voldoet ruimschoots aan de internationale standaard ISO / IEC 11801 en de vereisten van ANSI/TIA-568-C.2
  • Dubbele IDC-connectoren, geplaatst onder een hoek van 180° ten opzichte van de RJ45-poorten, te beëindigen met behulp van een 110-knijptang
  • Kleurgecodeerd voor zowel T568A- als T568B-installaties
4,99 € EUR exc BTW
6,04 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Connector(en)
Type connector(en) 1 - RJ-45 Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 17 mm [0.7 in]
Gewicht product 7 g [0.2 oz]
Hoogte product 22 mm [0.9 in]
Kleur Wit
Lengte product 35 mm [1.4 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 0 kg [0 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 180° Cat6 RJ45 Contactbus Wit - Type 110

Certificaties