StarTech.com
Nieuw

USB-C naar lightning kabel - Apple MFi gecertificeerd - 2 m - wit

Duurzame USB Type C naar lightning kabel | aramidevezel | EMI bescherming | TPE kabelmantel

Productcode: RUSBCLTMM2MW

  • Laad uw apparaten met deze MFi gecertificeerde lightning kabel die bestand is tegen de dagelijkse belastingen
  • Duurzame lightning kabel is versterkt met Kevlar aramidevezel voor grotere treksterkte die 5x sterker is dan staal
  • Trekontlasting is zorgvuldig getest om meer dan 10,000 buigcycli in een hoek van 180° tegen te kunnen.
Bekijk meer
  • Met een zachte TPE-mantel biedt deze 2 meter lange lightning naar USB kabel flexibele aansluitingen
  • Deze sterke lightning kabel biedt bescherming tegen EMI door de metalen bescherming rondom de printplaat.
21,99 € EUR exc BTW
26,61 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel TPE - Thermoplastic Elastomers
Prestaties
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - Apple Lightning-connector (8-polig) Mannelijk
1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 13 mm [0.5 in]
Draaddikte 22/32 AWG
Gewicht product 46 g [1.6 oz]
Hoogte product 0.6 cm [0.2 in]
Kabellengte 2 m [6.6 ft]
Kleur Wit
Lengte product 2000 mm [78.7 in]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 183 mm [7.2 in]
Package Width 75 mm [3 in]
Verzendgewicht (verpakt) 73 g [2.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2 m Lightning kabel

Certificaties

Verwante producten

USB-C naar lightning kabel - Apple MFi gecertificeerd - 1 m - zwart
Nieuw
RUSBCLTMM1MB
USB-C naar lightning kabel - Apple MFi gecertificeerd - 1 m - zwart

Duurzame USB Type C naar lightning kabel | aramidevezel | EMI bescherming | TPE kabelmantel

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
USB-C naar lightning kabel - Apple MFi gecertificeerd - 1 m - wit
Nieuw
RUSBCLTMM1MW
USB-C naar lightning kabel - Apple MFi gecertificeerd - 1 m - wit

Duurzame USB Type C naar lightning kabel | aramidevezel | EMI bescherming | TPE kabelmantel

20,99 € exc BTW
25,40 € inc BTW
2 m USB-C naar lightning kabel - Apple MFi gecertificeerd - zwart
Nieuw
RUSBCLTMM2MB
2 m USB-C naar lightning kabel - Apple MFi gecertificeerd - zwart

Duurzame USB Type C naar lightning kabel | aramidevezel | EMI bescherming | TPE kabelmantel

20,99 € exc BTW
25,40 € inc BTW