StarTech.com

1 m blauwe Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad en synchroniseer je Apple ® apparaten uitgerust met Lightning

Productcode: USBLT1MBL

  • Stijlvol blauw design
  • Omkeerbare Lightning-connector
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
  • Ondersteunt USB-overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
19,99 € EUR exc BTW
24,19 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - Apple Lightning-connector (8-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 24/28/32 AWG
Gewicht product 18 g [0.6 oz]
Kabellengte 1 m [3.3 ft]
Kleur Blauw
Lengte product 1 m [3.3 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 20.3 cm [8 in]
Package Width 15.2 cm [6 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 63 g [2.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1 m blauwe Apple® Lightning-connector-naar-USB-kabel

Certificaties

Verwante producten

1 m gele Apple 8-polige Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT1MYL
1 m gele Apple 8-polige Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad en synchroniseer je Apple ® apparaten uitgerust met Lightning

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
1 m groene Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT1MGN
1 m groene Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad en synchroniseer je Apple ® apparaten uitgerust met Lightning

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
1 m roze Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT1MPK
1 m roze Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad en synchroniseer je Apple ® apparaten uitgerust met Lightning

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
1 m zwarte Apple 8-polige Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT1MB
1 m zwarte Apple 8-polige Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad en synchroniseer je Apple ® apparaten uitgerust met Lightning

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
1 m witte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT1MW
1 m witte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad en synchroniseer je Apple ® apparaten uitgerust met Lightning

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW