StarTech.com

Zwarte micro USB-naar-Apple 8-polige Lightning-connectoradapter voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen of synchroniseren van uw iPhone®, iPod® of iPad® via een micro USB-kabel

Productcode: USBUBLTB

  • 10 cm lange kabel
  • Ondersteunt USB-overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
22,99 € EUR exc BTW
27,82 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - Apple Lightning-connector (8-polig) Mannelijk
Connector B 1 - USB Micro-B (5-polig) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 0 mm [0 in]
Draaddikte 24/28/32 AWG
Gewicht product 5.5 g [0.2 oz]
Hoogte product 0 cm [0 in]
Kabellengte 10.2 cm [4 in]
Kleur Zwart
Lengte product 10.2 cm [4 in]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 23 mm [0.9 in]
Package Length 16.1 cm [6.3 in]
Package Width 45 mm [1.8 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 54.7 g [1.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Zwarte dock-naar-micro USB-adapter voor iPod/iPhone/iPad

Certificaties

Verwante producten

Witte micro USB naar Apple 8-polige Lightning-connectoradapter voor iPhone / iPod / iPad
USBUBLTW
Witte micro USB naar Apple 8-polige Lightning-connectoradapter voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen of synchroniseren van uw iPhone®, iPod® of iPad® via een micro USB-kabel

22,99 € exc BTW
27,82 € inc BTW