StarTech.com

1 m roze Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad en synchroniseer je Apple ® apparaten uitgerust met Lightning

Productcode: USBLT1MPK

  • Stijlvol roze design
  • Omkeerbare Lightning-connector
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
  • Ondersteunt USB-overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
19,99 € EUR exc BTW
24,19 € EUR inc BTW

Overzicht

De USBLT1MPK 1 m lange, roze Lightning-naar-USB-kabel voor iPhone, iPod en iPad is een stijlvolle en betrouwbare oplossing voor het opladen en synchroniseren van uw Apple® 8-polige Lightning mobiele apparaten.

De kabelkleur komt overeen met uw roze iPhone 5c, maar kan ook worden gebruikt met elk Lightning iOS mobiel apparaat; wees dus niet bang voor de kleur en kies een van onze gekleurde Lightning-kabels zoals roze, groen, geel of blauw. U kunt de kleur kiezen die perfect bij uw iPhone past of creatief zijn en uw eigen unieke look bepalen!

Daarnaast kan de omkeerbare 8-polige Lightning-connector in uw iOS-apparaat worden gestoken met ongeacht welke kant omhoog gericht, zodat u de kabel nooit op de verkeerde manier in het apparaat kunt steken.

Deze duurzame kabel voldoet aan Apple MFi-standaards en wordt gedekt door de 2-jarige garantie van StarTech.com voor betrouwbare prestaties.

StarTech.com Voordeel

  • Kleurrijk design past precies bij uw roze iPhone 5c
  • De connector kan nooit op de verkeerde manier in uw mobiele apparaat worden gestoken
  • Gegarandeerde betrouwbaarheid, gedekt door de tweejarige garantie van StarTech.com

Toepassingen

Opladen en synchroniseren van met Lightning-technologie uitgeruste Apple mobiele digitale apparaten

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - Apple Lightning-connector (8-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 24/28/32 AWG
Gewicht product 21.4 g [0.8 oz]
Kabellengte 1 m [3.3 ft]
Kleur Roze
Lengte product 1 m [3.3 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 68.6 g [2.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1 m roze Apple® Lightning-connector-naar-USB-kabel

Certificaties

Verwante producten

1 m groene Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT1MGN
1 m groene Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad en synchroniseer je Apple ® apparaten uitgerust met Lightning

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
1 m blauwe Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT1MBL
1 m blauwe Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad en synchroniseer je Apple ® apparaten uitgerust met Lightning

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
1 m gele Apple 8-polige Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT1MYL
1 m gele Apple 8-polige Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad en synchroniseer je Apple ® apparaten uitgerust met Lightning

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
1 m zwarte Apple 8-polige Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT1MB
1 m zwarte Apple 8-polige Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad en synchroniseer je Apple ® apparaten uitgerust met Lightning

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
1 m witte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT1MW
1 m witte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad en synchroniseer je Apple ® apparaten uitgerust met Lightning

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with a Lightning cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Mobile device

  • USB port or controller card

  • Lightning cable

To test your setup components, try the following:

  • Use the mobile device, USB controller card, and Lightning cable in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different mobile device, USB port, and Lightning cable in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the mobile device, USB port or controller card, and Lightning cable, it is recommended that you do the following:

  • Make sure that the cable is firmly inserted in the USB and Lightning ports.

  • If you are using a USB charging adapter, verify that the USB output can power other USB devices.