Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Apple Lightning kabel met LED oplaad indicator - 1 m

Productcode: USBLTL1MB

Weet wanner uw iPhone, iPod of iPad volledig is opgeladen

Eigenschappen
  • Weet wanneer uw iPhone, iPad of iPod volledig is opgeladen: het rode licht geeft aan dat uw apparaat wordt opgeladen, terwijl het groene licht aangeeft dat uw apparaat volledig is opgeladen

  • Gegarandeerde betrouwbaarheid dankzij onze 2-jarige garantie

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

ACENL
INGNL
Beschikbaar in
23,99 € EUR exc BTW
29,03 € inc BTW

ID: USBLTL1MB

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Nu weet u wanneer uw mobiele Apple-apparaten zijn opgeladen, zonder dat u dit hoeft te controleren. Deze Lightning -laadkabel heeft een LED-indicator, die gaat branden als uw mobiele apparaten helemaal zijn opgeladen.

U hoeft niet meer te raden of uw apparaat opgeladen is 

De laadkabel maakt visueel duidelijk of uw mobiele apparaat wordt opgeladen, zodat u niet meer hoeft te twijfelen of u de kabel al of niet correct hebt aangesloten.

De LED-indicator aan de andere kant van de Lightning-connector gaat branden als de kabel is aangesloten op uw apparaat en een USB-lader of USB-poort. Een rood licht betekent dat uw iPhone, iPad of iPod nog steeds wordt opgeladen, terwijl een groen licht aangeeft dat uw apparaat helemaal is opgeladen.

Neem een reservekabel mee op reis

Vervang de kabel die bij uw apparaat werd geleverd of bewaar hem als een reservekabel in uw laptoptas, rugzak of andere draagtas, als u op reis bent.

Bewaar uw apparaat in zijn hoes

U hoeft de hoes niet van uw telefoon of tablet te verwijderen telkens als u uw apparaat oplaadt of synchroniseert. De kabel heeft een slank Lightning-connector profiel waardoor u uw apparaat kunt aansluiten zelfs als deze in een beschermhoes zit.

De USBLTL1MB wordt gedekt door de 2-jarige garantie van StarTech.com voor gegarandeerde betrouwbaarheid.

Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Toepassingen
  • Synchroniseer of laad uw voor Lightning geschikte, mobiele digitale apparaten op
  • Vervang de kabel die bij uw apparaat werd geleverd of bewaar hem als een reservekabel als u op reis bent
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - Apple Lightning-connector (8-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 24/30 AWG
Gewicht product 22 g [0.8 oz]
Kabellengte 1 m [3.3 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1000 mm [39.4 in]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 44 g [1.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1 m Lightning-kabel met slimme oplaad-LED
Certificaties
1 m witte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT1MW

1 m witte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad en synchroniseer je Apple ® apparaten uitgerust met Lightning

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW

1 m zwarte Apple 8-polige Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT1MB

1 m zwarte Apple 8-polige Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad en synchroniseer je Apple ® apparaten uitgerust met Lightning

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW

1 m blauwe Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT1MBL

1 m blauwe Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad en synchroniseer je Apple ® apparaten uitgerust met Lightning

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW

1 m hoekige zwarte Apple 8-polige Lightning-connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT1MBR

1 m hoekige zwarte Apple 8-polige Lightning-connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad of synchroniseer uw iPhone®, iPod® of iPad® zonder dat de kabel in de weg zit

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW

15 cm korte witte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT15CMW

15 cm korte witte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen en synchroniseren van uw met Lightning uitgeruste Apple®-apparaten met minder kabelwarboel

18,99 € exc BTW
22,98 € inc BTW

0,3 m korte witte Apple 8-pins Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT30CMW

0,3 m korte witte Apple 8-pins Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen en synchroniseren van uw met Lightning uitgeruste Apple®-apparaten met minder rommel

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW

2 m lange witte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT2MW

2 m lange witte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen en synchroniseren van uw met Lightning uitgeruste Apple®-apparaten over grote afstanden

20,99 € exc BTW
25,40 € inc BTW

3 m lange witte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT3MW

3 m lange witte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen en synchroniseren van uw met Lightning uitgeruste Apple®-apparaten over grote afstanden

26,99 € exc BTW
32,66 € inc BTW

Hoogwaardige Apple Lightning naar USB kabel met metalen connectors - 1 m - wit
USBLTM1MWH

Hoogwaardige Apple Lightning naar USB kabel met metalen connectors - 1 m - wit

Maak stijlvolle en duurzame verbindingen naar uw Apple-apparaten

22,99 € exc BTW
27,82 € inc BTW

1 m witte Apple 8-polige slanke Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT1MWS

1 m witte Apple 8-polige slanke Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad of synchroniseer uw Apple® Lightning-apparaten, zelfs in een beschermhoes

15,99 € exc BTW
19,35 € inc BTW

Haakse Lightning naar USB kabel voor iPhone, iPod of iPad - 1 m - wit
USBLT1MWR

Haakse Lightning naar USB kabel voor iPhone, iPod of iPad - 1 m - wit

Laad of synchroniseer uw iPhone, iPod of iPad zonder dat de kabel in de weg zit

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW

Haakse Lightning naar USB kabel 2m - wit
USBLT2MWR

Haakse Lightning naar USB kabel 2m - wit

Laad of synchroniseer uw iPhone, iPod of iPad op langere afstanden, zonder dat de kabel in de weg zit

20,99 € exc BTW
25,40 € inc BTW

Hoogwaardige Apple Lightning naar USB kabel met metalen connectors - 1 m - zwart
USBLTM1MBK

Hoogwaardige Apple Lightning naar USB kabel met metalen connectors - 1 m - zwart

Maak stijlvolle en duurzame verbindingen naar uw Apple-apparaten

22,99 € exc BTW
27,82 € inc BTW

15 cm korte zwarte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT15CMB

15 cm korte zwarte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen en synchroniseren van uw met Lightning uitgeruste Apple®-apparaten met minder kabelwarboel

18,99 € exc BTW
22,98 € inc BTW

1 m zwarte Apple 8-polige slanke Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT1MBS

1 m zwarte Apple 8-polige slanke Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad of synchroniseer uw Apple® Lightning-apparaten, zelfs in een beschermhoes

15,99 € exc BTW
19,35 € inc BTW

2 m lange zwarte Apple 8-polige Lightning-connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT2MB

2 m lange zwarte Apple 8-polige Lightning-connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen en synchroniseren van uw met Lightning uitgeruste Apple®-apparaten over grote afstanden

20,99 € exc BTW
25,40 € inc BTW

3 m lange zwarte Apple 8-polige Lightning-connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT3MB

3 m lange zwarte Apple 8-polige Lightning-connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen en synchroniseren van uw met Lightning uitgeruste Apple®-apparaten over grote afstanden

26,99 € exc BTW
32,66 € inc BTW

Lightning-naar-USB-kabel - gekruld - 30 cm, wit
USBCLT30CMW

Lightning-naar-USB-kabel - gekruld - 30 cm, wit

Laad uw iPad of iPhone op in zijn autohouder

17,99 € exc BTW
21,77 € inc BTW

Lightning-naar-USB-kabel - gekruld - 60 cm, wit
USBCLT60CMW

Lightning-naar-USB-kabel - gekruld - 60 cm, wit

Laad uw Apple® Lightning-apparaten op met minder kabelwarboel met deze 60 cm lange gekrulde kabel

18,99 € exc BTW
22,98 € inc BTW

1 m gele Apple 8-polige Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT1MYL

1 m gele Apple 8-polige Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad en synchroniseer je Apple ® apparaten uitgerust met Lightning

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW

1 m roze Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT1MPK

1 m roze Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad en synchroniseer je Apple ® apparaten uitgerust met Lightning

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW

1 m groene Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT1MGN

1 m groene Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad en synchroniseer je Apple ® apparaten uitgerust met Lightning

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW

30cm korte zwarte Apple 8-pins Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT30CMB

30cm korte zwarte Apple 8-pins Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen en synchroniseren van uw met Lightning uitgeruste Apple®-apparaten met minder rommel

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW

30 cm zwarte 8-polige Apple Lightning connector naar USB- spiraalkabel voor iPhone / iPod / iPad
USBCLT30CMB

30 cm zwarte 8-polige Apple Lightning connector naar USB- spiraalkabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad uw Apple® Lightning-apparaten op met minder kabelwarboel met deze 30 cm lange gekrulde kabel

16,99 € exc BTW
20,56 € inc BTW

60 cm gekrulde zwarte Apple 8-polige Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBCLT60CMB

60 cm gekrulde zwarte Apple 8-polige Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad uw Apple® Lightning-apparaten op met minder kabelwarboel met deze 60 cm lange gekrulde kabel

17,99 € exc BTW
21,77 € inc BTW

Apple Lightning kabel met LED oplaad indicator - 1 m
USBLTL1MB

Apple Lightning kabel met LED oplaad indicator - 1 m

Weet wanner uw iPhone, iPod of iPad volledig is opgeladen

23,99 € exc BTW
29,03 € inc BTW

2 m hoekige zwarte Apple 8-polige Lightning-connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT2MBR

2 m hoekige zwarte Apple 8-polige Lightning-connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad of synchroniseer uw iPhone®, iPod®, of iPad® op langere afstanden zonder dat de kabel in de weg zit

22,99 € exc BTW
27,82 € inc BTW

Witte micro USB naar Apple 8-polige Lightning-connectoradapter voor iPhone / iPod / iPad
USBUBLTW

Witte micro USB naar Apple 8-polige Lightning-connectoradapter voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen of synchroniseren van uw iPhone®, iPod® of iPad® via een micro USB-kabel

22,99 € exc BTW
27,82 € inc BTW

Witte Apple 8-polige Lightning-connector naar Micro USB-adapter voor iPhone / iPod / iPad
USBUBLTADPW

Witte Apple 8-polige Lightning-connector naar Micro USB-adapter voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen of synchroniseren van uw iPhone®, iPod® of iPad® via een micro USB-kabel

16,99 € exc BTW
20,56 € inc BTW

Zwarte Apple 8-polige Lightning-connector naar Micro USB-adapter voor iPhone / iPod / iPad
USBUBLTADPB

Zwarte Apple 8-polige Lightning-connector naar Micro USB-adapter voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen of synchroniseren van uw iPhone®, iPod® of iPad® via een micro USB-kabel

16,99 € exc BTW
20,56 € inc BTW

Zwarte micro USB-naar-Apple 8-polige Lightning-connectoradapter voor iPhone / iPod / iPad
USBUBLTB

Zwarte micro USB-naar-Apple 8-polige Lightning-connectoradapter voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen of synchroniseren van uw iPhone®, iPod® of iPad® via een micro USB-kabel

22,99 € exc BTW
27,82 € inc BTW

Apple Lightning of Micro USB naar USB kabel 1 m - zwart
LTUB1MBK

Apple Lightning of Micro USB naar USB kabel 1 m - zwart

Voor het opladen of synchroniseren van uw Micro USB-apparaten, iPhone, iPod of iPad met één kabel

28,99 € exc BTW
35,08 € inc BTW

USB oplaadkabel - USB naar Lightning / USB-C / Micro-B - gevlochten - 1 m
LTCUB1MGR

USB oplaadkabel - USB naar Lightning / USB-C / Micro-B - gevlochten - 1 m

Laad of synchroniseer uw Apple Lightning, USB Type-C of Micro-USB mobiele apparaat met één kabel

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW

Apple Lightning- of Micro USB-naar-USB-kabel - 1 m, wit
LTUB1MWH

Apple Lightning- of Micro USB-naar-USB-kabel - 1 m, wit

Voor het opladen of synchroniseren van uw Micro USB-apparaten, iPhone, iPod of iPad met één kabel

28,99 € exc BTW
35,08 € inc BTW

3-in-1 USB kabel - Lightning / 30-polige dock / Micro-USB naar USB - 1m, zwart
LTADUB1MB

3-in-1 USB kabel - Lightning / 30-polige dock / Micro-USB naar USB - 1m, zwart

Voor het opladen of synchroniseren van uw Micro USB-apparaten, iPhone, iPod of iPad met één kabel

24,99 € exc BTW
30,24 € inc BTW

Lightning Kabels (2)

2-poorts autolader met Lightning-kabel en USB 2.0 poort - zwart
USBLT2PCARB

2-poorts autolader met Lightning-kabel en USB 2.0 poort - zwart

Laad tegelijkertijd twee iPads op via de oplaadpoort in uw auto en onze hoog-vermogen lader

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW

2-poorts autolader met Apple 8-polige Lightning-connector en USB 2.0 poort – hoog vermogen (21 watt / 4,2 amp)

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW

USB-adapters (USB 2.0) (12)

2-poorts USB autolader – hoog vermogen (17 W / 3,4 A)
USB2PCARBK

2-poorts USB autolader – hoog vermogen (17 W / 3,4 A)

Laad uw tablet en mobiele telefoon tegelijkertijd in uw auto

17,99 € exc BTW
21,77 € inc BTW

2-poorts autolader met Micro USB-kabel en USB-poort - zwart
USBUB2PCARB

2-poorts autolader met Micro USB-kabel en USB-poort - zwart

Laad tegelijkertijd twee tablets op via de oplaadpoort in uw auto en onze hoog-vermogen lader

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW

2-poorts autolader met Micro USB-kabel en USB-poort - wit
USBUB2PCARW

2-poorts autolader met Micro USB-kabel en USB-poort - wit

Laad tegelijkertijd twee tablets op in uw auto

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW

Dubbele USB autolader - dual USB - 24W/4.8A - 2 poorts - zwart
USB2PCARBKS

Dubbele USB autolader - dual USB - 24W/4.8A - 2 poorts - zwart

Laad tegelijkertijd twee tablets op in uw auto

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW

Dubbele USB autolader - dual USB - 24W/4.8A - 2 poorts - wit
USB2PCARWHS

Dubbele USB autolader - dual USB - 24W/4.8A - 2 poorts - wit

Laad tegelijkertijd twee tablets op in uw auto

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW

2-poorts USB-autolader - 17 W/3,4 A - wit
USB2PCARWH

2-poorts USB-autolader - 17 W/3,4 A - wit

Laad uw tablet en mobiele telefoon tegelijkertijd in uw auto

17,99 € exc BTW
21,77 € inc BTW

USB-lader met Quick Charge 2.0 - USB reisadapter - zwart
USB1PACVBK

USB-lader met Quick Charge 2.0 - USB reisadapter - zwart

Laad uw mobiele apparaten thuis of op reis snel op

27,99 € exc BTW
33,87 € inc BTW

USB-lader met Quick Charge 2.0 - USB reisadapter -  wit
USB1PACVWH

USB-lader met Quick Charge 2.0 - USB reisadapter - wit

Laad uw mobiele apparaten snel op, zowel thuis als op reis

27,99 € exc BTW
33,87 € inc BTW

2-poorts USB-lader - hoog vermogen (17 W / 3,4 A) - reislader (internationaal) - zwart

30,99 € exc BTW
37,50 € inc BTW

2-poorts USB-lader - hoog vermogen (17 W / 3,4 A) - reislader (internationaal) - wit
USB2PACWH

2-poorts USB-lader - hoog vermogen (17 W / 3,4 A) - reislader (internationaal) - wit

‎Laad tegelijkertijd uw tablet en uw telefoon, bijna overal ter wereld

30,99 € exc BTW
37,50 € inc BTW

4-Poorts USB lader - internationale reislader - 34W/6.8A - zwart
USB4PACBK

4-Poorts USB lader - internationale reislader - 34W/6.8A - zwart

Laad tegelijkertijd twee tablets en twee telefoons op, vrijwel overal ter wereld

45,99 € exc BTW
55,65 € inc BTW

4-Poorts USB lader - internationale reislader - 34W/6.8A - wit
USB4PACWH

4-Poorts USB lader - internationale reislader - 34W/6.8A - wit

Laad tegelijkertijd twee tablets en twee telefoons op, vrijwel overal ter wereld

45,99 € exc BTW
55,65 € inc BTW

USB 3.0-hubs (14)

7-poorts USB 3.0 hub - op een desktop of op de wand monteerbare metalen behuizing
ST7300U3M

7-poorts USB 3.0 hub - op een desktop of op de wand monteerbare metalen behuizing

Sluit 7 high-performance apparaten aan op uw computer of Mac met deze compacte en robuuste hub

79,99 € exc BTW
96,79 € inc BTW

7-poorts industriële USB 3.0 hub met ESD beveiliging
ST7300USBME

7-poorts industriële USB 3.0 hub met ESD beveiliging

Voeg zeven USB 3.0 poorten toe met deze op een DIN-rail of oppervlak te monteren metalen hub

143,99 € exc BTW
174,23 € inc BTW

7-poorts USB 3.0-hub - desktop
ST7300USB3B

7-poorts USB 3.0-hub - desktop

Voeg 7 externe USB 3.0-poorten toe aan computer met één USB-aansluiting

67,99 € exc BTW
82,27 € inc BTW

4-poorts industriële USB 3.0 Hub - monteerbaar
ST4300USBM

4-poorts industriële USB 3.0 Hub - monteerbaar

Voeg vier robuuste externe USB 3.0-poorten toe via een enkele USB-aansluiting

123,99 € exc BTW
150,03 € inc BTW

10 poorts industriële USB 3.0 hub - ESD en overspanningsbeveiliging
ST1030USBM

10 poorts industriële USB 3.0 hub - ESD en overspanningsbeveiliging

Voeg tien USB 3.0 (5 Gbps) poorten toe met deze op een DIN-rail of oppervlak te monteren metalen hub

195,99 € exc BTW
237,15 € inc BTW

4-poorts gevoede USB 3.0 hub met 3 speciale USB-laadpoorten (2 x 1 A & 1 x 2 A) - op de wand monteerbare metalen behuizing
ST4300U3C3

4-poorts gevoede USB 3.0 hub met 3 speciale USB-laadpoorten (2 x 1 A & 1 x 2 A) - op de wand monteerbare metalen behuizing

Voeg 4 USB 3.0-hubpoorten plus 3 speciale USB-oplaadpoorten (7 in totaal) toe via één USB 3.0-hostverbinding

70,99 € exc BTW
85,90 € inc BTW

4-Poort USB 3.0 hub - USB-A naar 3x USB-A en 1x USB-C - Inclusief power adapter
HB30A3A1CSFS

4-Poort USB 3.0 hub - USB-A naar 3x USB-A en 1x USB-C - Inclusief power adapter

Voeg vier USB 3.0 (5 Gbps) poorten toe aan uw laptop, inclusief drie USB Type-A laad- & -synchronisatiepoorten en één USB Type-C poort

63,99 € exc BTW
77,43 € inc BTW

6-poort USB 3.0/2.0 Combo Hub met Oplaadpoort
ST7320USBC

6-poort USB 3.0/2.0 Combo Hub met Oplaadpoort

Voeg 2x USB 3.0 en 4x USB 2.0 poorten toe aan een computer, extern via een enkele USB 3.0-aansluiting

53,99 € exc BTW
65,33 € inc BTW

10-Poorts USB 3.0 Hub met oplaad en sync poort - 2 x 1.5A poorten
ST103008U2C

10-Poorts USB 3.0 Hub met oplaad en sync poort - 2 x 1.5A poorten

Voeg tien USB 3.0 poorten, inclusief twee downstream oplaadpoorten, toe aan uw computer

90,99 € exc BTW
110,10 € inc BTW

USB 3.0 Front Panel 4 Port Hub – 3.5 5.25in Bay
35BAYUSB3S4

4-poort Hub USB 3.0 Voorpaneel – 3,5/5,25 inch Bay

Voeg een 4-poort SuperSpeed USB 3.0-hub toe in een 3,5 inch bay op het voorpaneel van een computerbehuizing

62,99 € exc BTW
76,22 € inc BTW

4-Poorts USB 3.0 Hub met specifieke oplaadpoort - 1 x 2.4A poort
ST53004U1C

4-Poorts USB 3.0 Hub met specifieke oplaadpoort - 1 x 2.4A poort

Voeg vier USB 3.0 poorten toe aan uw computer, en laad uw mobiele apparaat snel op

58,99 € exc BTW
71,38 € inc BTW

7-Poorts USB 3.0 Hub met specifieke oplaadpoorten - 2 x 2.4A poorten
ST93007U2C

7-Poorts USB 3.0 Hub met specifieke oplaadpoorten - 2 x 2.4A poorten

Voeg zeven USB 3.0 poorten en twee USB-snellaadpoorten toe aan uw computer

80,99 € exc BTW
98,00 € inc BTW

4 poorts USB 3.0 hub - mini hub met oplaadpoort - inclusief power adapter
ST4300MINI

4 poorts USB 3.0 hub - mini hub met oplaadpoort - inclusief power adapter

Voeg vier externe USB 3.0 poorten en een oplaadmogelijkheid voor telefoons toe aan uw laptop met deze mobiele hub

40,99 € exc BTW
49,60 € inc BTW

7-poorts USB-oplaadstation (5 x 1 A, 2 x 2 A) - standalone multiport USB-lader
ST7CU35122

7-poorts USB-oplaadstation (5 x 1 A, 2 x 2 A) - standalone multiport USB-lader

Monteer een extern 7-poorts USB-oplaadstation voor uw tablets, smartphones en andere mobiele apparaten

68,99 € exc BTW
83,48 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.