StarTech.com

RS422 RS485 Seriële DB9 naar klemmenblok adapter

Zet een RS-422 of RS-485 DB9 mannelijke seriële aansluiting om naar een aansluitblok

Productcode: DB92422

  • Converteert een DB9 mannelijke RS422/485 poort naar een 5-polig klemmenblok
  • Ondersteunt vierdraads RS422, RS485, en tweedraads RS485 modi
  • Ondersteunt 3,5 mm 5-polige klemmenblokken
Bekijk meer
  • Ondersteuning voor signaal aarding via klemmenblok
  • Voldoet aan schroefvormige industriële bedradingsstandaards
13,99 € EUR exc BTW
16,93 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Connector(en)
Type connector(en) 1 - Aansluitblok (5 draden)
1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Vrouwelijk
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Vochtigheid 0% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 34.2 mm [1.3 in]
Gewicht product 23 g [0.8 oz]
Hoogte product 1.5 cm [0.6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 48.9 mm [1.9 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 35 mm [1.4 in]
Package Length 14.4 cm [5.7 in]
Package Width 10.2 cm [4 in]
Verzendgewicht (verpakt) 53 g [1.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - DB9 vrouwelijk naar klemmenblok

Certificaties

Verwante producten

Metal Industrial USB to RS422/RS485 Serial Adapter w/ Isolation
ICUSB422IS
1-poort Metalen Industriële USB naar RS422/485 Seriële Adapter met Isolatie

Voeg een R422/485 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

134,99 € exc BTW
163,34 € inc BTW
1,80 m Professionele RS422/485 USB Seriële Verloopkabel met COM-behoud
ICUSB422
1,80 m Professionele RS422/485 USB Seriële Verloopkabel met COM-behoud

Voeg een RS422/485 seriële poort toe aan uw computersysteem via USB; met behoud van COM-poort

62,99 € exc BTW
76,22 € inc BTW