StarTech.com

Cat 6 RJ45 stranded modulaire stekker - 50 stuks

Productcode: CRJ45C6STR50

  • Voor het gemakkelijk en precies op de gewenste lengte termineren van uw Cat 6 kabel
  • Ontworpen voor alle Cat 6 patchkabels
33,99 € EUR exc BTW
41,13 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Connector(en)
Type connector(en) 1 - RJ-45 Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 72 g [2.5 oz]
Kleur Transparant
Verpakkingsinformatie
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 50
Verzendgewicht (verpakt) 77 g [2.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Cat 6 RJ45 Stranded modulaire stekker - 50 stuks

Certificaties