StarTech.com

2-naar-1 RJ45 splitter adapterkabel - F/M

Sluit twee 10/100 Ethernet-apparaten aan op één Cat5/Cat5e-kabel

Productcode: RJ45SPLITTER

  • 1x RJ45 mannelijke naar 2x RJ45 vrouwelijke connectors
10,99 € EUR exc BTW
13,30 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 8
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - RJ-45 Mannelijk
Connector B 2 - RJ-45 Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 24 AWG
Gewicht product 21 g [0.7 oz]
Kabellengte 330 mm [13 in]
Lengte product 330 mm [13 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 30 g [1.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2-naar-1 RJ45 splitter kabel adapter - F/M

Certificaties