StarTech.com

Cat5e RJ45 gevlochten modulaire stekkerconnector - verpakking met 50 stuks

Sluit uw Cat5 kabels af op precies de gewenste lengte

Productcode: CRJ4550PK

  • 50 Cat 5e RJ45 modulaire stekkers
  • Geschikt voor alle Cat5e patchkabels
27,99 € EUR exc BTW
33,87 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Type connector(en) 1 - RJ-45 Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 80 g [2.8 oz]
Lengte product 21 mm [0.8 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 50
Verzendgewicht (verpakt) 85 g [3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Cat5e RJ45 gevlochten modulaire stekkerconnector - verpakking met 50 stuks

Certificaties

Accessoires