StarTech.com

1,80 m Cisco Console Rollover kabel- RJ45 M/M

Sluit uw computer aan op uw Cisco® router, server of netwerkapparatuur

Productcode: ROLLOVERMM6

  • Draagbaar ontwerp
  • Gemakkelijk te installeren en te gebruiken
6,99 € EUR exc BTW
8,46 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 8
Type kabel Plat Gegoten
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - RJ-45 Mannelijk
Connector B 1 - RJ-45 Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 53 mm [2.1 in]
Draaddikte 26 AWG
Gewicht product 50 g [1.8 oz]
Hoogte product 5.3 cm [2.1 in]
Kabellengte 1.8 m [6 ft]
Kleur Blauw
Lengte product 1.9 m [6.1 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 55 g [1.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1,80 m Cisco Console Rollover Kabel - RJ45 Ethernet M/M

Certificaties

Verwante producten

Cisco Console Rollover Adapter voor RJ45 Ethernet Kabel M/F
ROLLOVER
Cisco Console Rollover Adapter voor RJ45 Ethernet Kabel M/F

Zet uw RJ45 Ethernet-kabel om in een Cisco console rollover-kabel.

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
1,8 m RJ45 naar DB9 Cisco consolebeheerrouterkabel - M/F
DB9CONCABL6
1,8 m RJ45 naar DB9 Cisco consolebeheerrouterkabel - M/F

Voor het verbinden van de seriële poort van uw computer met de RJ45-consolepoort op uw Cisco-router

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW