StarTech.com

2,5 inch naar 3,5 inch IDE Harde Schijf Adapterkabel

Sluit een 2,5 inch IDE laptop harde schijf aan op een desktopcomputer met IDE

Productcode: IDE4044

5,99 € EUR exc BTW
7,25 € EUR inc BTW

Overzicht

Deze 2,5 inch naar 3,5 inch IDE Harde Schijf Adapterkabel is voorzien van een 44-pins vrouwelijke IDE-aansluiting, een 40-pins mannelijke IDE-aansluiting en een LP4-voedingsaansluiting voor het aansluiten van een 2,5 inch IDE laptop harde schijf op een desktopcomputer.

StarTech.com Voordeel

  • Voordelige oplossing voor het aansluiten van een 2,5 inch laptop IDE-harde schijf op een desktopcomputer
  • Gemakkelijk te installeren en te gebruiken
  • Met levenslange garantie door StarTech.com

Toepassingen

Maak een image van een 2,5 inch laptop harde schijf

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - IDE (44-polig, EIDE/PATA, 2,5 inch HDD) Vrouwelijk
1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Mannelijk
Connector B 1 - IDE (40-polig, EIDE/PATA) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 10 g [0.4 oz]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 12 g [0.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - PLAATJE
1 - AANSLUITKABEL

Certificaties

Verwante producten

2,5 inch IDE Harde Schijf naar 3,5 inch Bay Inbouwkit
BRACKET25
2,5 inch IDE Harde Schijf naar 3,5 inch Bay Inbouwkit

Bevestig een 2,5 inch IDE harde schijf in een beschikbare 3,5 inch bay in uw computersysteem

9,99 € exc BTW
12,09 € inc BTW