StarTech.com

30 cm Micro-SATA naar SATA met SATA-Voeding Adapterkabel

Sluit een 1,8 inch Micro SATA-schijf aan op een reguliere SATA-controller

Productcode: MCSATAF12S

  • Voldoet aan de Serial ATA III specificaties
12,99 € EUR exc BTW
15,72 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid SATA III (6 Gbps)
Connector(en)
Connector A 1 - Micro SATA (16-polig, data & voeding) Contact
Connector B 1 - SATA (7-polig, data) Contact
1 - SATA voeding (15-polig) Stekker
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 18 g [0.6 oz]
Kabellengte 304.8 mm [12 in]
Kleur Rood
Lengte product 304.8 mm [12 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 21.9 cm [8.6 in]
Package Length 12.6 cm [5 in]
Package Width 12 mm [0.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 18 g [0.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 30 cm Micro-SATA naar SATA met SATA-Voeding Adapterkabel

Certificaties