×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
Niet beschikbaar
1m Externe Serial Attached SCSI SAS Kabel - SFF-8470 naar SFF-8088
Sluit externe SAS-apparaten aan, zoals servers, werkstations en pc’s
Productcode: ISAS88701
- Duurzame metalen aansluitingen
- Infiniband-connector met schroefvergrendeling voor veilige verbindingen
- Snelle overdrachtsnelheden tot 6 Gbit/s
- Compatibel met allerlei servers, waaronder: IBM MegaRAID 8480 IBM Systeemopslag EXP3000 IBM x3850 (8864) IBM x3800 (8866) IBM x3655 (7985) IBM x3455 (7984,7986) IBM x3250 (4364,4365)
100,99 € EUR exc BTW
122,20 € EUR inc BTW
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Waar te verkrijgen
Van een partner
Support
Overzicht
De 1m lange ISAS88701 Serial Attached SCSI-kabel is ontworpen voor snelle netwerken, servers, werkstations en desktopcomputers met een SFF-8470-aansluiting (Infiniband®) en een SFF-8088-aansluiting (externe mini-SAS) voor overdrachtsnelheden tot 6 Gbit/s.
Deze SFF-8470 naar SFF-8088 SAS-kabel is uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardig materiaal en wordt geleverd met levenslange garantie door StarTech.com.
StarTech.com Voordeel
- Een betrouwbare en betaalbare vervangende kabel
- Geschikte vervangende kabel voor aansluiting op SAS-controllers en SAS-harde schijven of SAN-netwerkopslag (storage area network)
- Met levenslange garantie door StarTech.com
Toepassingen
Sluit SAS-controllers aan op SAS-backplanes
Voor gebruik in Storage Area Networks en het aansluiten van SAS-controllers en -behuizingen
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 1822418 | |
UPC Code | 065030843782 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Aantal geleiders | 8 Twisted Pair | |
Kabelafscherming | Aluminium-polyester-folie met vertind koperen vlechtwerk | |
Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - SFF-8470 (32-polig, Infiniband, externe SAS) Stekker | |
Connector B | 1 - SFF-8088 (26-polig, externe Mini-SAS) Stekker | |
Fysieke eigenschappen | ||
Diameter | 8.763mm | |
Draaddikte | 26 AWG | |
Gewicht product | 190 g [6.7 oz] | |
Kabellengte | 1 m [3.3 ft] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 1 m [3.3 ft] | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verpakkingsaantal | 1 | |
Verzendgewicht (verpakt) | 193 g [6.8 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - 1m Externe Serial Attached SCSI SAS Kabel - SFF-8470 naar SFF-8088 |
Verwante producten
ISAS88702
2m Externe Serial Attached SCSI SAS Kabel - SFF-8470 naar SFF-8088
Sluit externe SAS-apparaten aan, zoals servers, werkstations en pc’s
130,99 € exc BTW
158,50 € inc BTW
ISAS88881
1m Externe Serial Attached SCSI SAS Kabel - SFF-8088 naar SFF-8088
Verbind uw SFF-8088 SAS-opslagapparaten met een krachtige oplossing die aan de TAA-eisen voldoet
72,99 € exc BTW
88,32 € inc BTW
ISAS88882
2 m externe mini SAS kabel - Serial Attached SCSI SFF-8088 naar SFF-8088
Verbind uw SFF-8088 SAS-opslagapparaten met een krachtige oplossing die aan de TAA-eisen voldoet
91,99 € exc BTW
111,31 € inc BTW
Productondersteuning
Drivers en downloads
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- ISAS88701_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.