×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
Interne Mini-SAS kabel - SFF-8087 naar SFF-8643 - 1 m
Sluit een SAS controller aan op een SAS backplane
Productcode: SAS87431M
- Compatibel met 12 Gbps SAS-schijven en neerwaarts compatibel met 6 Gbps SAS- en SATA-schijven
- Voordelige vervangingskabel
- Gegarandeerde betrouwbaarheid met levenslange garantie
Deze interne mini-SAS is een voordelige oplossing voor het aansluiten van een SAS of SATA adapter op een SAS of SATA backplane met een SFF-8087 verbinding.
De kabel is compatibel met 12 Gbps SAS-schijven alsmede 6 Gbps SATA-schijven.
De SAS87431M wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com, voor gegarandeerde betrouwbaarheid.
Toepassingen
- Sluit een SAS of SATA controller aan op een SAS of SATA backplane
Productnummers
Ingram Micro Netherlands
3418947
UPC Code
065030866071
Technische specificaties
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Kabelafscherming | Aluminium-polyester-folie | |
Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - SFF-8087 (36-polig, interne Mini-SAS) Vergrendelbaar Stekker | |
Connector B | 1 - SFF-8643 (36-polig, Intern HD Mini SAS) Stekker | |
Fysieke eigenschappen | ||
Draaddikte | 30 AWG | |
Gewicht product | 51 g [1.8 oz] | |
Kabellengte | 1 m [3.3 ft] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 1 m [3.3 ft] | |
Stijl connector | Recht | |
Verpakkingsinformatie | ||
Package Height | 23 mm [0.9 in] | |
Package Length | 22.5 cm [8.9 in] | |
Package Width | 12.5 cm [4.9 in] | |
Verzendgewicht (verpakt) | 56 g [2 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - 1 m SFF-8087 naar SFF-8643 kabel |
Productondersteuning
Specificatiebladen
-
SAS87431M_Datasheet-NL.pdf
- Taal: Nederlands
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Taal: Engels
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Taal: Engels
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Taal: Engels
Safety Measures
- Als de printplaat van het product niet is afgedekt, mag het onder spanning staande product niet worden aangeraakt.
- Bij een klasse 1 laserproduct zal er laserstraling aanwezig zijn als het systeem open is.
- Bedrading mag niet worden afgeklemd als het product en/of de elektrische kabels onder spanning staan.
- Het product moet door een gecertificeerde professional geïnstalleerd en/of gemonteerd worden volgens de plaatselijke veiligheidsvoorschriften en bouwverordening.
- Kabels (inclusief voedings- en laadkabels) moeten zo worden geplaatst en aangelegd dat struikelen wordt voorkomen en elektrische en veiligheidsrisico’s worden vermeden.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.