Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

15cm Ronde Vergrendelbare SATA Kabel

Productcode: LSATARND6

Sluit vergrendelbare SATA-schijven aan en zorg daarbij voor een optimale luchtstroom in de behuizing van een pc of server

Eigenschappen
  • Ronde kabel met rechte vergrendelbare aansluitingen

  • Ondersteunt snelle overdrachtsnelheden tot 6 Gbit/s bij gebruik met SATA III-schijven

  • Voldoet aan de SATA-specificaties van 6 Gbit/s

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL 4LAUNL ISTNL ACENL YORC
INGNL
Beschikbaar in
3,99 € EUR exc BTW
4,83 € inc BTW

ID: LSATARND6

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

De ronde, vergrendelbare LSATARND6 SATA-kabel is een hoogwaardige kabel van 6Gbit/s. Het ronde ontwerp zorgt voor een betere luchtstroom in de behuizing van de computer of server, doordat de kabel minder weerstand biedt als er lucht langs stroomt. Dit zorgt dan weer voor een optimale koeling en daarmee voor betere systeemprestaties. Deze duurzame kabel is ook voorzien van vergrendelbare connectoren, die de aansluiting op een (tevens vergrendelbare) SATA-poort vastzetten en voorkomen dat de verbinding per ongeluk verbreekt. Dit zorgt voor een nauwsluitende, solide dataverbinding. Met levenslange garantie.
StarTech.com Voordeel
  • Rond kabelontwerp zorgt voor minder luchtweerstand dan bij normale kabels – de verbeterde luchtstroom binnen de behuizing van een computer/server zort voor optimale systeemprestaties
  • Vergrendelbare connectoren beveiligen de kabel tegen losraken
  • Met levenslange garantie door StarTech.com.
Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Toepassingen
  • Voor het aansluiten van servers, SATA-opslagarrays en opslagsystemen
  • Voor gebruik in computers met kleine vormfactor
  • Compatibel met SATA harde schijven, CD-RW/DVD-drives en andere apparaten
Productnummers
Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Type kabelmantel PVC
Prestaties
Type en snelheid SATA III (6 Gbps)
Connector(en)
Connector A 1 - SATA (7-polig, data) Vergrendelbaar Contact
Connector B 1 - SATA (7-polig, data) Vergrendelbaar Contact
Fysieke eigenschappen
Breedte product 10 mm [0.4 in]
Draaddikte 30 AWG
Gewicht product 5.4 g [0.2 oz]
Hoogte product 5 mm [0.2 in]
Kabellengte 152.4 mm [6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 150 mm [5.9 in]
Stijl connector Vergrendelbaar
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 0 kg [0 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 15cm Ronde Vergrendelbare SATA Kabel
Certificaties
Round Latching SATA Cable
LSATARND12

30cm Ronde Vergrendelbare SATA Kabel

Sluit vergrendelbare SATA-schijven aan en zorg daarbij voor een optimale luchtstroom in de behuizing van een pc of server

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW

Round Latching SATA Cable
LSATARND18

45cm Ronde Vergrendelbare SATA Kabel

Sluit vergrendelbare SATA-schijven aan en zorg daarbij voor een optimale luchtstroom in de behuizing van een pc of server

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW

Round Latching SATA Cable
LSATARND24

60cm Ronde Vergrendelbare SATA Kabel

Sluit vergrendelbare SATA-schijven aan en zorg daarbij voor een optimale luchtstroom in de behuizing van een pc of server

5,99 € exc BTW
7,25 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.