Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com0,3m SATA Verlengkabel
Verleng een SATA-dataverbinding met 30 cm
Productcode: SATAEXT30CM
- Lengte van 30 cm voor een grotere flexibiliteit
- Voldoet aan de Serial ATA III specificaties
- Snelle overdrachtsnelheden tot 6 Gbit/s
- Speciaal ontworpen voor een verbeterde ventilatie en hogere flexibiliteit
Met de 30 cm lange SATAEXT30CM SATA-data verlengkabel kunt u de afstand tussen interne SATA-schijven tot 30 cm verlengen.
De verlengkabel maakt de installatie van een schijf eenvoudiger en vermindert de kans op schade aan de schijf of de SATA-aansluitingen op het moederbord doordat de kabel niet hoeft te worden verbogen of uitgerekt om deze aan te sluiten.
De in hoogwaardig materiaal uitgevoerde kabel SATAEXT30CM is vakkundig ontworpen voor betrouwbaarheid en topprestaties en wordt geleverd met levenslange garantie door StarTech.com.
Toepassingen
- Zorgt voor flexibiliteit in bekabeling bij het opbouwen of upgraden van systemen
- Verleng SATA-dataverbindingen met een kabel die lang genoeg is om de noodzakelijke verbinding te leggen, maar kort genoeg om een teveel aan kabel en onnodige wirwar van bekabeling te voorkomen
- Voor gebruik in servers en opslagsystemen
- Minitower-computers
StarTech.com Voordeel
- De kabel hoeft bij gebrek aan ruimte niet te worden verbogen of uitgerekt
- Met levenslange garantie door StarTech.com
Productnummers
Ingram Micro Netherlands
2061246
Tech Data - Netherlands
4462314
UPC Code
065030846813
Technische specificaties
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Prestaties | ||
Type en snelheid | SATA III (6 Gbps) | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - SATA (7-polig, data) Stekker | |
Connector B | 1 - SATA (7-polig, data) Contact | |
Fysieke eigenschappen | ||
Draaddikte | 26 AWG | |
Gewicht product | 10 g [0.4 oz] | |
Kabellengte | 0.3 m [1 ft] | |
Kleur | Rood | |
Lengte product | 0.3 m [1 ft] | |
Verpakkingsinformatie | ||
Package Height | 10 mm [0.4 in] | |
Package Length | 16.8 cm [6.6 in] | |
Package Width | 12.4 cm [4.9 in] | |
Verpakkingsaantal | 1 | |
Verzendgewicht (verpakt) | 16 g [0.6 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - 30 cm Verlengkabel SATA Data |
Verwante producten
30cm 22-pins SATA Voeding en Data Verlengkabel
Verleng een SATA data- en voedingsaansluiting met 30 cm
20in Slimline SATA Extension Cable
Verleng Slimline SATA data- en voedingsaansluitingen met 50 cm
Productondersteuning
Specificatiebladen
-
SATAEXT30CM_Datasheet-NL.pdf
- Taal: Nederlands
Veelgestelde vragen (FAQ)
Troubleshooting
When you troubleshoot issues with a SATA cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
-
Hard disk drive
-
Hard drive controller (for example, motherboard)
-
SATA cable
To test your setup components, try the following:
-
Use the hard disk drive, hard drive controller, and SATA cable in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
-
Use a different hard disk drive, hard drive controller, and SATA cable in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test the hard disk drive, hard drive controller, and SATA cable, it is recommended that you do the following:
-
Make sure that the hard drive is spinning without the SATA cable attached. The power cable should make the drive spin if it is a mechanical drive and not a solid state drive.
-
If your operating system is not detecting the hard disk drive, make sure that the drive is formatted with a partition (for example, NTFS or FAT32). If you are using a computer running a version of Windows, a drive letter must also be assigned to the hard disk drive.
For more information about how to initialize a drive, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=hard-drives#initialize-hard-drives.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Taal: Engels
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Taal: Engels
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Taal: Engels
Safety Measures
- Als de printplaat van het product niet is afgedekt, mag het onder spanning staande product niet worden aangeraakt.
- Bij een klasse 1 laserproduct zal er laserstraling aanwezig zijn als het systeem open is.
- Bedrading mag niet worden afgeklemd als het product en/of de elektrische kabels onder spanning staan.
- Het product moet door een gecertificeerde professional geïnstalleerd en/of gemonteerd worden volgens de plaatselijke veiligheidsvoorschriften en bouwverordening.
- Kabels (inclusief voedings- en laadkabels) moeten zo worden geplaatst en aangelegd dat struikelen wordt voorkomen en elektrische en veiligheidsrisico’s worden vermeden.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.