Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

30 cm SATA-naar-rechtshoekige-SATA seriële ATA-kabel

Productcode: SATA12RSA1

Breng een rechtshoekige verbinding met uw SATA-schijf tot stand, voor installatie in smalle plekken

Eigenschappen
  • 1x SATA-connector

  • 1 rechtshoekige SATA-connector

  • Ondersteunt de volle SATA 3.0 bandbreedte van 6 Gbit/s

Meer functies . . .
  • Compatibel met SATA harde schijven van zowel 3,5" als 2,5"

  • 30 cm lange kabel

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL 4LAUNL ISTNL ACENL
Beschikbaar in
2,99 € EUR exc BTW
3,62 € inc BTW

ID: SATA12RSA1

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

De SATA12RSA1 rechtshoekige SATA-kabel (30 cm) heeft één rechte en één rechtshoekige (7-pins) dataverbinding, waardoor de kabel parallel aan de drivepoorten loopt – ideaal voor de aansluiting op nauwe plaatsen en waardoor de drive, indien nodig, in de systeembehuizing kan worden geïnstalleerd.

De kabel is ook compact waardoor de luchtstroom in uw computerbehuizing wordt verbeterd en minder warboel ontstaat, zodat de behuizing schoon en koel blijft.

Uitsluitend vervaardigd van materialen van topkwaliteit en ontworpen voor optimale prestaties en betrouwbaarheid ondersteunt deze 30 cm SATA-kabel de volledige SATA 3.0-bandbreedte (tot 6 Gbps) bij gebruik in combinatie met SATA 3.0 compatibele drives en wordt gedekt door onze levenslange garantie.

StarTech.com Voordeel
  • Biedt maximale flexibiliteit zodat SATA-drives in een computerbehuizing kunnen worden geplaatst, dankzij de rechtshoekige SATA-connector die bij uitstek geschikt is voor nauwe plaatsen
  • De dunne kabel ondersteunt optimale systeemprestaties door minder warboel en betere luchtstroom in de computer-/serverbehuizing
  • Biedt een betrouwbare verbinding en is gedekt door een levenslange garantie van StarTech.com
Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Toepassingen
  • Installatie van seriële ATA harde schijven en DVD-drives in kleine vormfactor computerbehuizingen
  • Voor toepassing in servers en opslagsystemen
  • Voor installatie van schijven in hoogwaardige werkstations
  • Voor het aansluiten van SATA-opslagarrays
Productnummers
Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid SATA III (6 Gbps)
Connector(en)
Connector A 1 - SATA (7-polig, data) Contact
Connector B 1 - SATA (7-polig, data) Contact
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 26 AWG
Gewicht product 11 g [0.4 oz]
Kabellengte 304.8 mm [12 in]
Kleur Rood
Lengte product 304.8 mm [12 in]
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 17 g [0.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 30 cm SATA-naar-rechtshoekige-SATA seriële ATA-kabel
Certificaties
45 cm SATA naar linkshoekige SATA seriële ATA-kabel
SATA18LSA1

45 cm SATA naar linkshoekige SATA seriële ATA-kabel

Breng een linkshoekige verbinding met uw SATA-schijf tot stand, voor installatie in smalle plekken

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.