StarTech.com

45 cm vergrendelbare SATA naar rechtshoekige SATA ronde seriële ATA-kabel

Sluit uw SATA-schijf aan onder een hoek naar rechts voor installatie in krappe ruimtes

Productcode: LSATARND18R1

  • 1 vastklikkende SATA-connector
  • 1 vastklikkende, rechtshoekige SATA-connector
  • Ronde SATA Kabel
  • Ondersteunt snelle overdrachtsnelheden tot 6 Gbit/s bij gebruik met SATA III-schijven
4,99 € EUR exc BTW
6,04 € EUR inc BTW

Overzicht

De LSATARND18R1 45 cm lange, ronde SATA-kabel is een hoogwaardige SATA 6 Gbps kabel met een rond design ter verbetering van de luchtstrooom in een computer- of serverbehuizing door minder weerstand te bieden als de lucht rondom de kabel stroomt, waardoor de behuizing koeler blijft voor betere systeemprestaties. 

De kabel heeft één rechte vastklikkende SATA-connector en een rechtshoekige vastklikkende SATA-connector waardoor u uw SATA-schijf gemakkelijker kunt aansluiten zelfs bij weinig ruimte rondom de schijf. De vastklikkende connectors garanderen ook veilige verbindingen met SATA harde schijven en moederborden die deze functie ondersteunen.

Ontworpen voor optimale prestatie en betrouwbaarheid wordt deze 45 cm lange SATA-kabel gedekt door onze levenslange garantie.

StarTech.com Voordeel

  • Verbeter de luchtstroom in een computer-/serverbehuizing voor optimale systeemprestaties
  • Veilige SATA-aansluitingen zelfs als er weinig ruimte is
  • Gegarandeerde betrouwbaarheid

Toepassingen

Installatie van seriële ATA harde schijven en DVD-drives in kleine vormfactor computerbehuizingen

Voor toepassing in servers en opslagsystemen

Voor het aansluiten van SATA-opslagarrays

Voor installatie van schijven in hoogwaardige werkstations

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid SATA III (6 Gbps)
Connector(en)
Connector A 1 - SATA (7-polig, data) Vergrendelbaar Contact
Connector B 1 - SATA (7-polig, data) Vergrendelbaar Contact
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 30 AWG
Gewicht product 11 g [0.4 oz]
Kabellengte 457.2 mm [18 in]
Kleur Zwart
Lengte product 457.2 mm [18 in]
Stijl connector Recht naar haaks rechts
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 15 g [0.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 45 cm vastklikkende SATA naar rechtshoekige SATA ronde seriële ATA-kabel

Certificaties

Verwante producten

15 cm vastklikkende ronde SATA naar rechtshoekige SATA seriële ATA-kabel
LSATARND6R1
15 cm vastklikkende ronde SATA naar rechtshoekige SATA seriële ATA-kabel

Sluit uw SATA-schijf aan onder een hoek naar rechts voor installatie in krappe ruimtes

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
30 cm vergrendelbare SATA naar rechtshoekige SATA ronde seriële ATA-kabel
LSATARND12R1
30 cm vergrendelbare SATA naar rechtshoekige SATA ronde seriële ATA-kabel

Sluit uw SATA-schijf aan onder een hoek naar rechts voor installatie in krappe ruimtes

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW