StarTech.com

15cm Slimline SATA naar SATA Adapter met Voeding - F/M

Sluit een Slimline SATA optische drive over een afstand tot 15cm aan op een standaard SATA-moederbordaansluiting

Productcode: SLSATAADAP6

  • 1x Slimline SATA-contrastekker (data & voeding)
  • 1x SATA-stekker (data & voeding)
  • 15 cm lange kabel
7,99 € EUR exc BTW
9,67 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Prestaties
Type en snelheid SATA III (6 Gbps)
Connector(en)
Connector A 1 - Slimline SATA (13-polig, data & voeding) Contact
Connector B 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Stekker
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 18 AWG
Gewicht product 14 g [0.5 oz]
Kabellengte 152.4 mm [6 in]
Kleur Rood
Lengte product 152.4 mm [6 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 8 mm [0.3 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 19 g [0.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 15cm Slimline SATA naar SATA Adapter met Voeding - F/M

Certificaties

Verwante producten

Slimline SATA naar SATA Adapter met Voeding - F/M
SLSATAADAP
Slimline SATA naar SATA Adapter met Voeding - F/M

Gebruik moderne slimline drives met oudere moederborden

7,99 € exc BTW
9,67 € inc BTW