StarTech.com

1.8m afgeschermde externe eSATA kabel - M/M

Sluit uw externe SATA-opslagapparaten aan op uw laptop of desktopcomputer.

Productcode: ESATA6

  • Voldoet aan de Serial ATA III specificaties Snelle overdrachtsnelheden tot 6 Gbit/s
10,99 € EUR exc BTW
13,30 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - eSATA (7-polig, data) Contact
Connector B 1 - eSATA (7-polig, data) Contact
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 131 g [4.6 oz]
Kabellengte 1.8 m [6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1.8 m [6 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 25.5 cm [10 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 136 g [4.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1,8 m afgeschermde externe eSATA-kabel M/M

Certificaties

Verwante producten

Shielded eSATA Cable - M/M
ESATA3
90cm Afgeschermde Externe eSATA Kabel M/M

Sluit uw externe SATA-opslagapparaten aan op uw laptop of desktopcomputer.

7,99 € exc BTW
9,67 € inc BTW