StarTech.com

40 cm DB25 parallelle vrouwelijke naar IDC 25-polige headersleufplaat

Voeg een extra parallel poort toe aan de achterkant van uw pc vanaf uw moederbord

Productcode: PLATE25F16

3,99 € EUR exc BTW
4,83 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - DB-25 (25-polig, D-Sub) Vrouwelijk
Connector B 1 - IDC (26-polig, moederbord-header) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 12 cm [4.7 in]
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 50 g [1.8 oz]
Hoogte product 1.3 cm [0.5 in]
Kabellengte 406.4 mm [16 in]
Kleur Grijs
Lengte product 406.4 mm [16 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 2.1 cm [0.8 in]
Package Length 220 mm [8.7 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 55 g [1.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 40 cm DB25 parallelle vrouwelijke naar IDC 25-polige headersleufplaat

Certificaties