StarTech.com

Straight Through seriële kabel - M/F - 3 m

Verleng uw EGA-monitorkabel of muis kabel met 3 m

Productcode: MXT10010

4,99 € EUR exc BTW
6,04 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Connector B 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 33.3 mm [1.3 in]
Gewicht product 158 g [5.6 oz]
Hoogte product 1.5 cm [0.6 in]
Kabellengte 3 m [10 ft]
Lengte product 3 m [10 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 321 g [11.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 3m Straight Through seriële kabel - M/F

Certificaties

Verwante producten

1,8m seriële DB9 straight through kabel - F/F
MXT100FF
1,8m seriële DB9 straight through kabel - F/F

Verbind twee DB9 seriële apparaten

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
6ft VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F
MXT101
6ft VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Verleng uw VGA-monitoraansluiting met 1,8 m

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW