Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Niet meer leverbaar - 3 m straight-through seriële parallelle kabel - DB25 M/M

Productcode: SC10MM

Niet meer leverbaar

Verleng de aansluitingen van uw printer / switchbox met 3 m

Beschikbaar in
0,00 € exc BTW
0,00 € inc BTW

ID: SC10MM

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Deze straight-through parallelle seriële kabel heeft DB25 connectors aan beide uiteinden en kan worden gebruikt voor parallelle of seriële verbindingen.

Gedekt door onze levenslange garantie.

StarTech.com Voordeel
  • Plaats uw computer op 3 m afstand van uw printer switchbox
  • Gemakkelijk te installeren en te gebruiken
  • Met levenslange garantie door StarTech.com
Toepassingen
  • Voor het aansluiten van de parallelle poort van een pc op een switchbox
Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - DB-25 (25-polig, D-Sub) Mannelijk
Connector B 1 - DB-25 (25-polig, D-Sub) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 268 g [9.5 oz]
Kabellengte 3 m [10 ft]
Kleur Grijs
Lengte product 3 m [10 ft]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.3 kg [0.6 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 3 m lange, 25-polige straight-through-kabel M/M
Certificaties

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.