StarTech.com

9-pins Serieel Mannelijk naar 10-pins Moederbord Low-Profile Slotplaatje

Voeg een DB9 seriële poort toe aan het achterpaneel van een low-profile computer met kleine vormfactor.

Productcode: PLATE9MLP

  • Voeg op eenvoudige wijze een externe DB9 seriële poort toe
  • 9-pins serieel mannetje naar 10-pins IDC vrouwtje
2,99 € EUR exc BTW
3,62 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - IDC (10-polig, moederbord-header) Vrouwelijk
Connector B 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Vodoet aan de Apex10-Everex-Intel-specificatie, zie aansluitschema in het tabblad Downloads
Fysieke eigenschappen
Breedte product 12.5 cm [4.9 in]
Gewicht product 23 g [0.8 oz]
Hoogte product 2.2 cm [0.9 in]
Kabellengte 26.5 cm [10.4 in]
Kleur Grijs
Lengte product 26.5 cm [10.4 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 28 g [1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 9-pins Serieel Mannelijk naar 10-pins Moederbord Low-Profile Slotplaatje

Certificaties

Verwante producten

40cm 9-pins Serieel Mannelijk naar 10-pins Moederbord Slotplaatje
PLATE9M16
40cm 9-pins Serieel Mannelijk naar 10-pins Moederbord Slotplaatje

Voeg een extra seriële poort toe aan de achterkant van uw pc vanaf uw moederbord.

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW