StarTech.com

DB9 naar DB25 Seriële Adapter - M/F

Converteer een DB25 mannelijke poort in een DB9 mannelijke connector

Productcode: AT925MF

  • 1 DB9 mannelijke connector
  • 1 DB25 vrouwelijke connector
2,99 € EUR exc BTW
3,62 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Connector B 1 - DB-25 (25-polig, D-Sub) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 57 mm [2.2 in]
Gewicht product 43 g [1.5 oz]
Hoogte product 16 mm [0.6 in]
Kleur Beige
Lengte product 47 mm [1.9 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 12.5 cm [4.9 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 48 g [1.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 9-naar-25-pins adapter M/F

Certificaties