StarTech.com

Low-Profile 40cm parallelle poort verloopkabel met bracket - DB25 (F) naar IDC2

Voeg een 25-pins parallelle poort toe aan de achterzijde van uw low-profile computer vanaf uw moederbord

Productcode: PLATE25F16LP

  • 1x parellelle (vrouwelijke) DB25-connector
  • 1x IDC-26 (vrouwelijke) connector
4,99 € EUR exc BTW
6,04 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - DB-25 (25-polig, D-Sub) Vrouwelijk
Connector B 1 - IDC (26-polig, moederbord-header) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 80 mm [3.1 in]
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 45 g [1.6 oz]
Hoogte product 1.9 cm [0.7 in]
Kabellengte 406.4 mm [16 in]
Kleur Grijs
Lengte product 406.4 mm [16 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 20 mm [0.8 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 50 g [1.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Low-Profile 40cm DB25 Parallel Vrouwtje naar 26-pins IDC Slotplaatje

Certificaties

Verwante producten

40 cm DB25 parallelle vrouwelijke naar IDC 25-polige headersleufplaat
PLATE25F16
40 cm DB25 parallelle vrouwelijke naar IDC 25-polige headersleufplaat

Voeg een extra parallel poort toe aan de achterkant van uw pc vanaf uw moederbord

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW