StarTech.com

Slimline DB9 Seriële verloopstekker gender changer - F/F

Maak van een mannelijke 9-pins DB9-connector een vrouwelijke 9-pins DB9-connector

Productcode: GC9SF

1,99 € EUR exc BTW
2,41 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Vrouwelijk
Connector B 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 31.200
Gewicht product 9.5 g [0.3 oz]
Hoogte product 12.800
Lengte product 17.600
Verpakkingsinformatie
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 12 g [0.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Slimline DB9 Seriële Verloopstekker Gender Changer - F/F

Certificaties