StarTech.com

6in PS/2 Keyboard Mouse Splitter Cable Adapter

Productcode: KYC1MF

3,99 € EUR exc BTW
4,83 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN) Mannelijk
Connector B 2 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 0.000
Gewicht product 40 g [1.4 oz]
Hoogte product 0.000
Kabellengte 152.4 mm [6 in]
Kleur Beige
Lengte product 152.4 mm [6 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 12 cm [4.7 in]
Package Width 13 mm [0.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 40 g [1.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 6 Inch IBM Keyboard Y Splitter Cable

Certificaties