StarTech.com

2 m USB 2.0 A naar rechtshoekige B-kabel – M/M

Sluit moeilijk te bereiken USB 2.0 randapparaten aan, voor installatie in nauwe ruimtes

Productcode: USBAB2MR

  • 1 USB 'A' mannelijke connector
  • 1 rechtshoekige USB ‘B’ mannelijke connector
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
  • Ondersteunt USB 2.0 overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
4,99 € EUR exc BTW
6,04 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB B (4-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 15.4 mm [0.6 in]
Draaddikte 24/28 AWG
Gewicht product 64 g [2.3 oz]
Hoogte product 1 cm [0.4 in]
Kabellengte 2 m [6.6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 2 m [6.6 ft]
Stijl connector Recht naar haaks rechts
Verpakkingsinformatie
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 69 g [2.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2 m USB 2.0 A naar rechtshoekige B-kabel – M/M

Certificaties

Verwante producten

1 m USB 2.0 A naar rechtshoekige B-kabel – M/M
USBAB1MR
1 m USB 2.0 A naar rechtshoekige B-kabel – M/M

Sluit moeilijk te bereiken USB 2.0 randapparaten aan, voor installatie in nauwe ruimtes

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
3 m USB 2.0 A naar rechtshoekige B-kabel – M/M
USBAB3MR
3 m USB 2.0 A naar rechtshoekige B-kabel – M/M

Sluit moeilijk te bereiken USB 2.0 randapparaten aan, voor installatie in nauwe ruimtes

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW