Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

3 ft Beige A to A USB 2.0 Cable - M/M

Productcode: USBFAA3

Connect USB 2.0 devices to a USB hub or to your computer

Eigenschappen
  • Supports data transfer rates up to 480 Mbps

  • Backward compatible with USB 1.1

  • Easy to use and install

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL 4LAUNL ISTNL ACENL
Beschikbaar in
1,99 € EUR exc BTW
2,41 € inc BTW

ID: USBFAA3

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

This 3ft USB 2.0 cable features two USB 'A' male connectors, delivering a dependable way to connect your PC to a USB hub, or connect USB 2.0 peripherals to a USB hub.

Fully rated to USB 2.0 performance specifications, this high quality USB cable is backed by StarTech.com's Lifetime Warranty.

StarTech.com Voordeel
  • Backed by StarTech.com's lifetime warranty
Toepassingen
  • Connecting USB 2.0 devices to a USB hub
  • Connecting USB 2.0 devices directly to a computer
Productnummers
Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Kabellengte 0.9 m [3 ft]
Kleur Beige
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 0 kg [0 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 3 ft Beige USB 2.0 Cable - A to A M/M
Certificaties
7 ft Beige A to A USB 2.0 Cable - M/M

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW

7 ft USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTAA_6

1,8m USB 2.0 Verlengkabel A naar A -M/F

Verleng de afstand tussen uw USB 2.0-apparaten met 1,8m

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW

7 ft USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTAA10

3m USB 2.0 Verlengkabel A naar A -M/F

Verleng de afstand tussen uw USB 2.0-apparaten met 3m

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW

Black USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTAA3BK

90cm USB 2.0 Verlengkabel A naar A - Zwart M/F

Verlengt een bestaande USB-kabel met 90 cm

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW

Black USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTAA10BK

3 m USB 2.0 verlengkabel A naar A - zwart - M/F

Verlengt een bestaande USB-kabel met 3m

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.