Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

90cm Dock naar USB Kabel voor iPod en iPhone - zonder Vergrendeling

Productcode: USBIPODMM3NL

Vervangende kabel voor het opladen of synchroniseren van uw Apple® iPod® of iPhone®

Eigenschappen
  • Simpele connector zonder vergrendeling

  • Hoogwaardige uitvoering en uiterst duurzame connectoren

  • Draagbaar 90 cm lang ontwerp

Beschikbaar in
8,99 € EUR exc BTW
10,88 € inc BTW

ID: USBIPODMM3NL

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Met de 90cm lange USBIPODMM3 Dock naar USB Kabel voor iPod® / iPhone® sluit u uw iPhone, iPod of iPad® aan op uw computer via USB 2.0. Voor gemakkelijk synchroniseren en opladen kan de USB-kabel rechtstreeks of via een dock worden aangesloten op de USB-poort van een computer, of op de iPod USB-netadapter voor eenvoudig opladen via een beschikbaar stopcontact. De dock naar USB kabel wordt geleverd met levenslange garantie en is ontworpen voor maximale duurzaamheid – een betrouwbare vervanging voor beschadigde of kwijtgeraakte synchronisatiekabels.
StarTech.com Voordeel
  • Compatibel met alle huidige Apple® USB-dockaansluitingen – iPod, iPad en iPhone
  • Vervang een beschadigde of kwijtgeraakte iPod of iPhone synchronisatie- en oplaadkabel
  • Met levenslange garantie en gratis technische ondersteuning door StarTech.com
Toepassingen
  • Synchroniseer een iPod, iPad of iPhone rechtstreeks vanaf een computer, of laad de iPod/iPhone op via een dock of uw computer
  • Koop een extra kabel om uw iPod, iPhone of iPad te kunnen opladen terwijl u werkt
Productnummers
Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - Apple (30-polige) dockconnector Vergrendelbaar Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 28 AWG
Kabellengte 0.9 m [3 ft]
Kleur Wit
Lengte product 0.9 m [3 ft]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0 kg [0.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 90cm Dock naar USB Kabel voor iPod en iPhone - zonder Vergrendeling
Certificaties

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.